Contatto
Feedback

Sensori di luminescenza
LUTM

Sensore di luminescenza piccolo e intelligente

I tuoi vantaggi

  • L'involucro con dimensioni minime permette l'integrazione in caso di spazio limitato
  • La regolazione facile e veloce consente un risparmio in termini di tempo e costi
  • Elevata frequenza di commutazione per produttività della macchina migliorata
  • Diagnosi ampliata e intelligente e visualizzazione, inoltre cambiamento del formato facile e rapido tramite la funzione IO-Link

Panoramica

Sensore di luminescenza piccolo e intelligente

Prestazione aumentata per materiali fluorescenti: il nuovo sensore di luminescenza LUTM di SICK convince per il suo nuovo involucro molto piccolo in combinazione con la funzione IO-Link. LUTM è ideale per tutte le applicazioni nelle quali devono essere rilevate con sicurezza marcature luminescenti in condizioni di spazio limitate. Anche quando la percentuale di luminescenza è minima, l'LUTM rileva le relative marcature con la sua sensibilità migliorata. È possibile regolare questo piccolo sensore di luminescenza tramite un semplice processo di programmazione. La nuova funzione IO-Link permette la diagnosi ampliata e intelligente e la visualizzazione, oltre al cambiamento del formato facile e rapido. Con una frequenza di commutazione aumentata fino a 6 kHz, l'LUTM è adatto anche per macchine ad alto rendimento.

In breve
  • Sensore di luminescenza con custudia miniaturizzata
  • Procedura di autoapprendimento statica e dinamica in una variante
  • Rilevamento affidabile anche in caso di parte con luminescenza minima
  • Frequenza di commutazione: 6 kHz
  • Campo di esercizio: 8 ... 20 mm
  • Funzione IO-Link
  • Compatibilità con i sensori LUT precedenti tramite cavo con connettore maschio M12

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza di ricezione12,5 mm 1)
    Natura della luceLED, Luce ultravioletta 2)
    Uscita luceLato lungo
    Frequenza di commutazione6 kHz 3)
    Tempo di risposta80 µs 4)
    ImpostazioneTeach-in a 2 punti statico/dinamico
    Tipo di collegamento

    Cavo con connettore maschio M12, a 4 poli, 0,2 m

    Connettore maschio M8, 4 poli

    • 1) A partire dal bordo anteriore dell'obiettivo.
    • 2) Durata media 100.000 h con TU = +25°°C.
    • 3) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
    • 4) Durata segnale con carico ohmico.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su