Contatto
Feedback

Sensori di luminescenza

La soluzione perfetta per i materiali luminescenti

I sensori di luminescenza rilevano marcature visibili e invisibili che si illuminano se esposte ai raggi UV. I materiali fluorescenti e le marcature vengono rilevati in modo affidabile su qualsiasi substrato, indipendentemente dal disegno, dai colori o dalla struttura della superficie. I sensori di luminescenza emettono raggi UV ad una lunghezza d'onda di ca. 375 nm. Le sostanze fluorescenti trasformano i raggi UV in luce visibile ad onda lunga. La luce così riflessa viene rilevata ed elaborata dal sensore di luminescenza.

Filtrare secondo:

5 risultato/i:

Risultato 1 - 5 di 5

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti LUT8
Utilizzo universale ed estrema facilità d'uso
  • Robusta custodia in metallo
  • Facile impostazione della sensibilità tramite 8 fasi
  • Visualizzazione dell'intensità di luminescenza mediante indicatore a barre
  • Distanza di rilevamento selezionabile tramite obiettivi intercambiabili
  • Filtro ottico aggiuntivo per schermare le luminescenze dello sfondo
  • Collegamento connettore ottico (con obiettivo 20 mm)
  • Uscita di commutazione e analogica
Famiglia di prodotti LUTM
Sensore di luminescenza piccolo e intelligente
  • Sensore di luminescenza con custudia miniaturizzata
  • Procedura di autoapprendimento statica e dinamica in una variante
  • Rilevamento affidabile anche in caso di parte con luminescenza minima
  • Frequenza di commutazione: 6 kHz
  • Campo di esercizio: 8 ... 20 mm
  • Funzione IO-Link
  • Compatibilità con i sensori LUT precedenti tramite cavo con connettore maschio M12
Famiglia di prodotti LUT9
Rilevazione veloce e precisa anche con distanze di rilevamento elevate
  • Teach-in semplice
  • Zona di lavoro fino a 250 mm
  • Varianti con IO-Link
  • Visualizzazione dell'intensità di luminescenza mediante indicatore a barre
  • 3 modalità: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
  • Filtro ottico aggiuntivo per schermare le luminescenze dello sfondo
  • Collegamento connettore ottico (con obiettivo 20 mm)
  • Uscita di commutazione e analogica
Famiglia di prodotti LUT1
Sensore compatto per distanze di rilevamento elevate
  • Impostazione della soglia di commutazione a variazione continua tramite la tastiera a membrana
  • Distanza di rilevamento elevata fino a 150 mm
  • LED emettitore UV (375 nm) o blu (470 nm)
  • Sequenza di commutazione 600 Hz o 6 kHz
Famiglia di prodotti LUT3
La soluzione per le applicazioni standard
  • Robusta custodia in metallo
  • Distanza di rilevamento 10, 20 o 50 mm
  • Distanza di rilevamento selezionabile tramite obiettivi intercambiabili
  • LED emettitore UV (375 nm)

Risultato 1 - 5 di 5

Torna su