Contatto
Feedback

Sensori di lucentezza
Glare

L''esperto per la lucentezza

I tuoi vantaggi

  • Installazione rapida tramite modalità di orientazione
  • Il blocco tasti integrato diminuisce il rischio di errori di comando e manipolazioni
  • Impostazioni della sensibilità aumentano la sicurezza d''esercizio dell''impianto
  • Il Teach-in tramite il pulsante Teach-in o il software di comando SOPAS consentono un comando semplice e che consente di risparmiare tempo
  • Il riconoscimento di lucentezza robusto indipendentemente dal colore, dalle scritte e dalle strutture aumenta la sicurezza d''esercizio
  • In confronto alle soluzioni con telecamera, il nuovo processo di rilevamento consente soluzioni d''ispezione con costi minimi
  • L''immunità del sensore verso cambiamenti degli oggetti aumenta la sicurezza d''esercizio
  • Regolazione flessibile dei sensori, monitoraggio, diagnosi ampliata e visualizzazione tramite IO-Link

Panoramica

L''esperto per la lucentezza

Glare è il sensore adatto per il rilevamento e la distinzione di oggetti in base alla loro lucentezza per controllare così i processi di produzione. Con la tecnologia Delta-S, Glare analizza la distribuzione nello spazio della luce riflessa. Il sensore individua così il grado di lucentezza delle superfici piane degli oggetti e può distinguere tra gli oggetti con diversi gradi di lucentezza. Il risultato della misurazione viene trasmesso al controllo del processo tramite due uscite di commutazione digitali o IO-Link. Sono disponibili diverse modalità d''esercizio. Così Glare è idoneo per diverse applicazioni. In combinazione con algoritmi intelligenti per la valutazione del segnale, le impostazioni della sensibilità e la disposizione Mutli-Sensor aumentano la sicurezza d''esercizio nell''impiego industriale. L''interfaccia IO-Link di Glare consente l''integrazione del sensore nel controllo della macchina, la sua configurazione automatica dipendente dal processo e la diagnosi online.

In breve
  • Riconoscimento o distinzione di oggetti in base al grado di lucentezza delle superfici
  • Diversi tipi d''esercizio configurabili, in base alle esigenze dell''applicazione
  • Supporto di allineamento integrato
  • Funzioni di automatizzazione integrate
  • Due uscite Push-Pull digitali e un''entrata configurabile
  • Sensibilità regolabile sulle caratteristiche degli oggetti
  • Tramite IO-Link facile accesso ai dati dal PLC
  • Parametrizzazione rapida e semplice

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza di ricezione100 mm / 50 mm
    Sorgente luminosaLED, rosso 1)
    Dimensioni punto luminoso10 mm x 12 mm
    ImpostazioneTeach-in a 1 punto statico, Teach-in a 2 punti statico, Teach-in a 2 punti dinamico, Teach-in a 3 punti statico
    Tipo di collegamentoConnettore maschio M12, 5 poli
    • 1) Durata media 100.000 h con TU = +25°°C.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su