Contatto
Feedback

Sensori di contrasto
KTM Prime

Piccolo, semplice, veloce, robusto

I tuoi vantaggi

  • L'alloggiamento piccolo permette l'integrazione anche in spazi ristretti
  • Sensore di contrasto performante e veloce per un'elevata produttività della macchina
  • La tecnologia RGB assicura il rilevamento anche su contrasti critici
  • La particolare camera ottica e l'alta risoluzione del sensore assicurano performance elevate anche su materiali riflettenti
  • Elevata flessibilità nella messa in servizio attraverso varie procedure di autoapprendimento
  • Lunga durata anche in ambienti ostili grazie all'alloggiamento in acciaio inox anticorrosione che assicura maggiore disponibilità impianto e minori spese di sostituzione dei componenti
  • Diagnosi ampliata e visualizzazione altre che rapido e semplice cambio di formati mediante il download delle impostazioni dei parametri tramite IO-Link

Panoramica

Piccolo, semplice, veloce, robusto

Ottima performance per l'impiego universale e salva spazio nell'industria del confezionamento anche in condizioni estreme: il nuovo sensore di contrasto KTM Prime di SICK, integrato in una custodia piccola e consolidata, disponibile anche nella variante in acciaio inox, sorprende grazie all'elevata risoluzione della scala dei grigi. La tecnologia OES4-ASIC ottimizzata e un tempo di risposta di 35 µs assicurano un rilevamento affidabile e con precisione di posizione dei segni di contrasto anche su materiali lucidi. Grazie a diverse procedure di autoapprendimento (dinamica, statica, soglia di commutazione in prossimità dei segni) aumenta la flessibilità nella messa in funzione. Tramite l'interfaccia IO-Link integrata è possibile richiamare le impostazioni dei parametri. Il sensore KTM rileva in modo attendibile i marchi anche con rapporti di contrasto deboli ed è quindi perfetto per l'impiego nelle più diverse applicazioni, mentre nella variante in acciaio inox è utilizzabile anche in ambienti ostili e soggetti a pulizia intensiva.

In breve
  • Custodia miniaturizzata, disponibile anche in acciaio inox
  • Elevata risoluzione della scala dei grigi
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie alla particolare camera ottica
  • Autoapprendimento statico e dinamico (Teach-in)
  • Frequenza di commutazione: 15 kHz
  • Monitoraggio a distanza e analisi rapida tramite la funzione IO-Link (versione 1.1)

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Dimensioni (L x H x P)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    Distanza di ricezione11 mm / 12,5 mm
    Natura della luce

    LED, RGB 1)

    LED, bianco 1)

    Frequenza di commutazione15 kHz 2)
    Tempo di risposta

    35 µs 3)

    32 µs 3)

    Impostazione

    Teach-in a 2 punti statico/dinamico + prossimità dei marchi

    ET: teach-in dinamico

    ET: teach-in statico + vicinanza al marchio

    ET: teach-in dinamico: il segnale Q commuta durante il Teach-in

    ET: teach-in statico

    Tipo di collegamento

    Cavo con connettore maschio M12, a 4 poli, 0,2 m

    Connettore maschio M8, 4 poli

    Cavo con connettore maschio M12, a 4 poli

    Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 0,2 m

    Cavo estremità aperta, 4 fili, 2 m

    • 1) Durata media 100.000 h con TU = +25°°C.
    • 2) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
    • 3) Durata segnale con carico ohmico.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su