Contatto
Feedback

Sensori di contrasto

SICK: da oltre 60 anni all'avanguardia per i sensori di contrasto

I sensori di contrasto vengono impiegati prevalentemente per il riconoscimento delle marcature all'interno di macchine per il confezionamento e per la stampa. I sensori di contrasto KT di SICK rilevano i contrasti minimi a velocità molto elevate, ad es. marcature stampate su pellicole o imballaggi. Sono in grado di riconoscere anche lievi differenze della scala di grigi tra marcatura e sfondo su superfici opache, lucide o trasparenti. Ampia scelta di tipi di dispositivi, disponibili con differenti modalità di risoluzione di contrasto e differenti opzioni di Teach-in per soddisfare numerose esigenze.

Filtrare secondo:

11 risultato/i:

Risultato 1 - 11 di 11

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti KTM Prime
Piccolo, semplice, veloce, robusto
  • Custodia miniaturizzata, disponibile anche in acciaio inox
  • Elevata risoluzione della scala dei grigi
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie alla particolare camera ottica
  • Autoapprendimento statico e dinamico (Teach-in)
  • Frequenza di commutazione: 15 kHz
  • Monitoraggio a distanza e analisi rapida tramite la funzione IO-Link (versione 1.1)
Famiglia di prodotti KT10
Per applicazioni High Speed con rilevamento del contrasto
  • Jitter estremamente basso (< 10 μs)
  • Punto luminoso preciso
  • Ottima risoluzione di contrasto grazie alla tecnologia LED RGB
  • Due aperture di emissione della luce (intercambiabili)
  • Cinque memorie
  • Correzione di deriva automatica
  • Alta frequenza di commutazione di 25 kHz
  • Display di facile lettura con indicatore a barre
Famiglia di prodotti KTM Core
Piccolo, semplice, veloce
  • Custodia miniaturizzata
  • Elevata risoluzione della scala dei grigi
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie alla particolare camera ottica
  • Frequenza di commutazione: 10 kHz
  • Luce bianca
Famiglia di prodotti KTX Prime
Rilevamento del contrasto con TwinEye-Technology e comprovata custodia per le migliori prestazioni del sensore
  • TwinEye-Technology per maggiore profondità di campo e tolleranza della distanza di rilevamento
  • Frequenza di commutazione 50 kHz e oscillazione 5 μs
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie a un elevato campo dinamico
  • Display a 7 segmenti
  • Modalità colore
  • Feedback montaggio
  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
  • Impostazioni sensore flessibili grazie a diversi parametri sensore
Famiglia di prodotti KTS Core
Rilevamento universale del contrasto in alloggiamento moderno
  • LED bianchi o LE RGB
  • Elevata risoluzione della scala dei grigi
  • La particolare camera ottica consente performance elevate anche su superfici riflettenti
  • Frequenza di commutazione 25 kHz
  • Display per facile impostazione sensore
  • Teach-in a 2 punti e dinamico
  • Regolazione manuale della soglia di commutazione
  • Funzionamento light on/dark on
Famiglia di prodotti KTS Prime
Innovativa TwinEye-Technology per un migliore riconoscimento del contrasto
  • TwinEye-Technology per maggiore profondità di campo e tolleranza della distanza di rilevamento
  • Frequenza di commutazione 50 kHz e oscillazione 5 μs
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie a un elevato campo dinamico
  • Display a 7 segmenti
  • Modalità colore
  • Feedback montaggio
  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
  • Impostazioni sensore flessibili grazie a diversi parametri sensore
Famiglia di prodotti KTL180
Rilevamento sicuro degli oggetti ad alte velocità macchina
  • Frequenza di commutazione a 31,2 kHz con un tempo di risposta di 16 µs
  • Elevato range dinamico
  • Display a 7 segmenti multifunzione
  • Protezione dei job per un facile cambio del formato
  • Teach-in a 1 punto, a 2 punti e dinamico
  • Funzione master-slave
  • Ampia scelta di fibre ottiche diverse
Famiglia di prodotti KT5
Sensore di contrasto in custodia metallica standard
  • Ottima risoluzione di contrasto grazie alla tecnologia LED RGB
  • Indicatore a barre a 10 segmenti intuitivo per l'indicazione dell'affidabilità di rilevamento
  • Diverse procedure di Teach-in o potenziometri
  • Frequenza di commutazione 10 kHz
  • Adeguamento automatico della brillantezza per pellicole ad alta lucentezza
  • Varie distanze di rilevamento e posizioni del punto luminoso
  • Connettore M12 rotabile di 90°
Famiglia di prodotti KT8
Sensore di contrasto laser/comunicazione CAN
  • Variante Laser con campo di rilevamento da 30 mm fino a 800 mm
  • Punto luminoso laser molto piccolo e preciso (classe 2)
  • Elevata sequenza di commutazione di 17 kHz
  • Segnalazione dell'affidabilità di rilevamento mediante il campo di controllo
  • Variante con interfaccia CAN per la gestione della parametrizzazione, la diagnosi e la selezione delle funzioni
  • Punto luminoso molto preciso
Famiglia di prodotti KT6
Rilevamento intelligente dei contrasti
  • 3 CoLED: tecnologia RGB a 3 colori
  • Teach-in a 2 punti (sul marchio e sullo sfondo)
  • Robusta custodia in metallo
  • Adeguamento automatico della brillantezza per pellicole ad alta lucentezza
  • Campo di rilevamento di 10 mm
  • Uscita luce sul lato lungo o sul lato corto dell'apparecchio, a seconda del modello
  • Due cave a T per il fissaggio del dispositivo
Famiglia di prodotti KT3
Alte prestazioni in custodia compatta
  • Custodia di dimensioni molto contenute
  • Variante laser per distanza operativa elevata
  • Teach-in semplice (a macchina ferma o operativa)
  • Adeguamento della soglia di commutazione integrato con oggetti molto lucenti
  • Funzionamento sicuro anche con materiali vibranti
  • Frequenza di commutazione 1.5 kHz

Risultato 1 - 11 di 11

Torna su