Contatto
Feedback

Sensori di colore
CSM

Piccolo, semplice, veloce

I tuoi vantaggi

  • L'integrazione veloce e senza fatica nelle applicazioni già esistenti per mezzo dell'involucro molto piccolo, fa risparmiare tempo e denaro
  • Elevata frequenza di commutazione per migliorare la produttività della macchina
  • Possibilità di impiego flessibili per mezzo di un ampio spettro di tolleranze del colore
  • Diagnosi ampliata e intelligente e visualizzazione, inoltre cambiamento del formato facile e rapido tramite la funzione IO-Link
  • La messa in esercizio facile e veloce consente un elevato risparmio di tempo d’installazione
  • Processi di assortimento vengono semplificati tramite la distinzione fino a 8 colori in un lavoro

Panoramica

Piccolo, semplice, veloce

Il nuovo sensore CSM per i colori di SICK convince per il suo comportamento di lucentezza migliorato in combinazione con la funzione IO-Link e un involucro molto piccolo. Il CSM è ideale per applicazioni in cui sia necessario un riconoscimento affidabile delle caratteristiche dei colori e siano a disposizione solo spazi di montaggio limitati. Il sensore riconosce e controlla oggetti in base al loro colore. Si può programmare il piccolo sensore per i colori CSM in modo facile e la nuova funzione IO-Link permette una diagnosi intelligente, la visualizzazione e un semplice cambiamento del formato. Grazie a una frequenza di commutazione fino a 1,7 kHz, il CSM è adatto per l'impiego nei processi veloci di macchina e produzione.

In breve
  • Sensore per il colore con involucro molto piccolo
  • Procedura di teach-in statico di un colore mediante cavo dell'unità di comando o campo di controllo
  • Tramite IO-Link sono programmabili fino a 8 colori
  • Frequenza di commutazione: 1,7 kHz
  • Distanza di rilevamento: 12,5 mm
  • Compatibilità con i sensori per il colore precedenti tramite cavo con connettore maschio M12

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza di ricezione12,5 mm 1)
    Dimensioni punto luminoso1,5 mm x 6,5 mm
    Frequenza di commutazione1,7 kHz
    Tempo di risposta300 µs 2)
    Uscita (canale)1 colore / 8 colori tramite IO-Link
    ImpostazioneTeach-in a 1 punto
    Tipo di collegamento

    Connettore maschio

    Cavo con connettore maschio

    Cavo

    • 1) A partire dal bordo anteriore dell'obiettivo.
    • 2) Durata segnale con carico ohmico.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su