Contatto
Feedback

Sensori di colore

Forte con il colore

I sensori di colore rilevano il colore di una superficie. I sensori emettono luce (rossa, verde, blu) sull'oggetto da rilevare, in base al raggio riflesso determinano le coordinate di cromaticità e le confrontano con le componenti cromatiche precedentemente impostate. Se le componenti cromatiche sono nell'intervallo di tolleranza viene attivata un'uscita di commutazione.

Filtrare secondo:

2 risultato/i:

Risultato 1 - 2 di 2

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti CSM
Piccolo, semplice, veloce
  • Sensore per il colore con involucro molto piccolo
  • Procedura di teach-in statico di un colore mediante cavo dell'unità di comando o campo di controllo
  • Tramite IO-Link sono programmabili fino a 8 colori
  • Frequenza di commutazione: 1,7 kHz
  • Distanza di rilevamento: 12,5 mm
  • Compatibilità con i sensori per il colore precedenti tramite cavo con connettore maschio M12
Famiglia di prodotti CS8
Riconoscimento, controllo e smistamento preciso in base ai colori
  • Uno (CS8-1) o quattro (CS8-4) colori memorizzabili
  • Distanza di rilevamento 12,5 mm o 60 mm
  • Breve tempo di risposta fino a 85 µs
  • Alta risoluzione cromatica
  • Indicazione della corrispondenza cromatica mediante indicatore a barre
  • Punto luminoso molto preciso, alta risoluzione geometrica
  • Custodia metallica con due aperture di emissione della luce (intercambiabili)

Risultato 1 - 2 di 2

Torna su