Contatto
Feedback

Sensori a forcella

Semplicità, flessibilità e precisione unite in un sensore a forcella.

I sensori a forcella di SICK uniscono emettitore e ricevitore nello stesso alloggiamento e pertanto possono essere rapidamente impostati. Grazie all'uscita luce precisa a fascio e all'elevata precisione di rilevamento, questi sensori riconoscono anche gli oscuramenti più tenui. Le numerose varie ampiezze delle forcelle disponibili, il montaggio facile e l'immunità alla luce ambiente particolarmente elevata sono solo alcuni dei vantaggi di questi sensori a forcella.

Filtrare secondo:

5 risultato/i:

Risultato 1 - 5 di 5

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti WF
Lo specialista per applicazioni a velocità elevata
  • Sorgente luminosa a raggi infrarossi
  • Regolazione semplice e precisa della soglia di commutazione tramite IO-Link, pulsante Teach-in o i pulsanti più e meno
  • Tempo di risposta rapido di 100 μs
  • Uscita di commutazione PNP e NPN
  • Funzionamento light on/dark on regolabile
  • Alloggiamento in alluminio stabile con grado di protezione IP 65
  • Smart Sensor con interfaccia integrata IO-Link
Famiglia di prodotti UF
La scelta chiara per il riconoscimento di etichette trasparenti
  • Riconoscimento di etichette trasparenti, opache o stampate
  • I colori metallizzati non influiscono sul rilevamento
  • Tempo di risposta di 250 µs
  • Regolazione semplice e precisa della soglia di commutazione tramite il pulsante Teach-in o i pulsanti più e meno
  • Stabile custodia in alluminio con grado di protezione IP 65
Famiglia di prodotti WFS
Rilevamento preciso per il perfetto riconoscimento delle etichette
  • Alloggiamento con forma costruttive stretta delle forcelle
  • Regolazione semplice e precisa della soglia di commutazione tramite IO-Link, pulsante Teach-in o i pulsanti più e meno
  • Funzionamento light on/dark on regolabile
  • Tempo di risposta rapido di 50 μs
  • Uscita di commutazione PNP o NPN
  • Alloggiamento in materiale plastico con grado di protezione IP 65
  • Smart Sensor con interfaccia integrata IO-Link
Famiglia di prodotti WFM
Sensori a forcella plug-and-play: collegamento e funzionamento.
  • Luce rossa della sorgente ben visibile
  • Nessuna necessità di impostazione: il sensore è pronto per il funzionamento
  • Spia di ricezione visibile da tutte le angolazioni
  • 5 dimensioni della forcella con una massima profondità di 120 mm e una massima ampiezza di 180 mm
  • Alloggiamento in alluminio stabile con grado di protezione IP 67
Famiglia di prodotti WFL
Il sensore perfetto per il riconoscimento di pezzi molto piccoli e posizionamento preciso
  • Laser ad alta precisione della classe 1
  • Regolazione semplice e precisa della soglia di commutazione tramite IO-Link, pulsante Teach-in o i pulsanti più e meno
  • Tempo di risposta rapido di 100 μs
  • Uscita di commutazione PNP e NPN
  • Funzionamento light on/dark on regolabile
  • Alloggiamento in alluminio stabile con grado di protezione IP 65
  • Smart Sensor con interfaccia integrata IO-Link

Risultato 1 - 5 di 5

Torna su