Contatto
Feedback

Portafoglio prodotti

Mostrare tutto Nascondere tutto
Barriere fotoelettriche per l’automazione

Barriere fotoelettriche per l’automazione

Monitoraggio bidimensionale e conteggio sono funzioni essenziali per l'automazione. Le barriere fotoelettriche per l'automazione SICK vengono impiegate in una vasta gamma di soluzioni: rilevamento di oggetti, persone, veicoli, controllo di presenza e di superamento soglia. Tuttavia le applicazioni industriali sono talmente varie, che nessuna barriera fotoelettrica può essere utilizzata per tutte le applicazioni. Le barriere fotoelettriche per l'automazione SICK offrono un'ampia scelta di altezze di controllo, dimensioni dell'alloggiamento, distanze operative e risoluzione, semplificandone così l'integrazione.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Dispositivi di protezione optoelettronici

Dispositivi di protezione optoelettronici

I dispositivi di protezione fotoelettrici sono la soluzione ideale per ottenere la massima produttività di macchine e impianti. A differenza di recinzioni e cancelli, questi dispositivi non creano limitazioni durante le operazioni di manipolazione e trasporto dei materiali, consentendo di mantenere sotto controllo la zona macchine. L'ampia gamma di prodotti soddisfa tutte le esigenze inerenti alla protezione delle zone in corrispondenza dei punti di pericolo e d'accesso. L'interfaccia specifica SICK (EFI) consente inoltre di ottimizzare ulteriormente i processi.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Encoder e sensori d’inclinazione

Encoder e sensori d’inclinazione

Movimenti, posizioni, angoli: quando si tratta di rilevamento preciso della posizione nel settore dell'automazione industriale, l'encoder è la soluzione più idonea. Questo vale anche per la misurazione del numero di giri e delle rotazioni, della velocità e dell'accelerazione. Sistemi ottici ad alta risoluzione e robusti encoder magnetici sono una combinazione perfetta che consente di misurare con esattezza la posizione nelle più svariate applicazioni. Gli encoder rotativi possono essere encoder incrementali e assoluti. Nella tecnologia di misurazione lineare sono disponibili encoder a filo ed encoder lineari con misura materializzata.

La gamma è completata dai sensori d’inclinazione, che eseguono rilevazioni senza contatto in uno o due assi.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Fotocellule a tasteggio e sbarramento

Fotocellule a tasteggio e sbarramento

Sensor Intelligence: grazie all'impiego delle più moderne tecnologie SIRIC®e LED, i sensori SICK garantiscono elevatissime performance, rimanendo immuni a qualsiasi tipo di interferenza. Le informazioni aggiuntive fornite dai sensori possono essere utilizzate per semplificare ulteriormente i moderni processi produttivi.

Il vasto e completo catalogo dei sensori ottici SICK offre soluzioni flessibili ed efficienti per svariate applicazioni nel settore automazione, garantendo sempre un'alta affidabilità.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Interruttori di sicurezza

Interruttori di sicurezza

Quando è necessario garantire la sicurezza di uomo e macchina, sono necessari gli interruttori di sicurezza. Questi interruttori vengono utilizzati per proteggere dispositivi di protezione mobile, per rilevare la posizione di movimenti che possono comportare pericoli e per garantire una funzione sicura di arresto. Sono disponibili interruttori di sicurezza elettromeccanici e senza contatto, meccanismi di ritenuta e dispositivi di comando di sicurezza.

Abbinando questi dispositivi a sistemi di controllo della sicurezza, SICK offre soluzioni complete e fornite da un unico produttore.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Misuratori di portata gas ultrasuoni

Misuratori di portata gas ultrasuoni

Grazie ai misuratori di portata gas ultrasuoni, SICK offre soluzioni complete per le più diverse esigenze di misura per diversi settori. Questi dispositivi sono tutti dotati delle tecnologie ad ultrasuoni SICK più moderne. I misuratori di portata a ultrasuoni sono adatti per applicazioni di misura fiscale per la rilevazione della portata volumetrica all'interno dei processi, per il monitoraggio delle emissioni negli impianti industriali, per la misura del flusso all'interno dei tunnel e molto altro.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Registration Sensors

Registration Sensors

La sensoristica deve soddisfare le complesse esigenze applicative presenti nei processi di produzione automatizzata, come ad esempio nel settore delle macchine di imballaggio. Le applicazioni più comuni comprendono la rilevazione di marchi stampati, il riconoscimento di etichette e la distinzione di superfici colorate a velocità molto elevate. Anche il riconoscimento di pezzi minuti oppure il posizionamento preciso di oggetti rientrano tra le attività più comuni. SICK risponde a tale varietà di esigenze offrendo una vasta scelta di sensori di contrasto, sensori markless, sensori di colore, sensori di luminescenza, a forcella e array.

Mostrare tutto Nascondere tutto
sens:Control: soluzioni di controllo sicure

sens:Control: soluzioni di controllo sicure

La progettazione intelligente delle macchine ha come obiettivo l’incremento della produttività, ma deve assicurare anche la più alta qualità e sicurezza. sens:Control - soluzioni di controllo sicure di SICK che rispondono pienamente a questi criteri. Il portfolio prodotti comprende sensori di sicurezza a cascata, controlli di sicurezza, unità di controllo di sicurezza Motion Control e relè di sicurezza. I prodotti convincono per la loro facile messa in servizio, modularità e integrazione ottimale nei processi di automazione: per un’interazione ottimale di essere umano e macchina.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Sensori di distanza

Sensori di distanza

Uno dei compiti più importanti nella produzione industriale è la misurazione delle distanze. Le applicazioni industriali sono tuttavia talmente varie, che nessun sensore può essere utilizzato a livello universale per tutti i compiti. Per la misurazione delle distanze SICK offre un vasto assortimento di prodotti per moltissimi tipi di misurazione. Come principi di funzione per la misurazione delle distanze ci si serve dell'optoelettronica e dei sensori ad ultrasuoni.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Sensori di prossimità

Sensori di prossimità

I sensori di prossimità rilevano senza contatto gli oggetti e i fluidi più svariati. I sensori di SICK sono progettati specificamente per applicazioni ed esigenze industriali. Si contraddistinguono per una lunga durata di vita, straordinaria robustezza, massima precisione ed affidabilità. Dal punto di vista tecnologico utilizzano sensori di prossimità induttivi, capacitivi e magnetici. SICK risolve in modo intelligente ed affidabile i compiti di automazione specifici di un settore industriale oppure di un singolo cliente.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Sensori magnetici per cilindri

Sensori magnetici per cilindri

Gli innovativi sensori per cilindri di SICK. Grazie alle caratteristiche tecniche come la maneggevolezza, la disponibilità di un'uscita analogica, le elevate caratteristiche di commutazione, la possibilità di utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande, il supporto della tecnologia IO-Link più avanzata e la possibilità di montaggio universale mediante un'ampia scelta di adattatori, i sensori magnetici per cilindri di SICK sono equipaggiati al meglio per tutti i luoghi e le condizioni di impiego.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Sensori per liquidi

Sensori per liquidi

Un fattore fondamentale per aumentare l'efficienza della produzione e risparmiare le risorse è garantire il monitoraggio ottimale dei parametri di processo più rilevanti. Per il controllo di pressione, livello e portata, SICK offre un'ampia gamma di soluzioni per il controllo dei processi, lo stoccaggio e il monitoraggio di liquidi, gas e materiale sfuso. SICK risponde alle diverse esigenze con sistemi di sensori robusti, in grado di rilevare la grandezza da misurare desiderata in modo universale e indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Sistemi motor feedback

Sistemi motor feedback

Prima servivano tre sensori per la commutazione e la misurazione della posizione e del numero di giri, ora i sistemi motor feedback SICK offrono tutte queste funzioni in un solo dispositivo. Un'interfaccia meccanica unica garantisce elevata flessibilità. Inoltre definiscono gli standard per le interfacce elettriche, come HIPERFACE® e HIPERFACE DSL®, e soddisfano importanti requisiti come resistenza alla temperatura, alta risoluzione e tipologia MT. Con la certificazione SIL2 è resa possibile l'applicazione della Direttiva Macchine a norma EN ISO 13849.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Soluzioni di analisi

Soluzioni di analisi

Le soluzioni di analisi di SICK offrono piani volti al futuro per compiti di misura nella tecnica di misura di processo e di emissione. Tipici ambiti di impiego sono misure di processo ed emissione nelle centrali elettriche, negli inceneritori, nelle produzioni di cemento e nell'industria chimica.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Soluzioni di misurazione e rilevamento

Soluzioni di misurazione e rilevamento

La tecnologia di misurazione laser LiDAR (Light Detection and Ranging) offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni. I dati dei contorni bidimensionali o tridimensionali rilevati possono essere elaborati sia esternamente sia internamente. Questa tecnica si adatta perfettamente ad applicazioni sia all’interno sia all’esterno, ad es. per la protezione da collisioni nei porti, la classificazione del traffico stradale, il rilevamento nella building automation o la determinazione della posizione nella navigazione.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Soluzioni per l'identificazione automatica

Soluzioni per l'identificazione automatica

Soluzioni per la tracciabilità di prodotto e anticontraffazione richiedono prodotti per l'identificazione automatica altamente affidabili SICK offre le tre tecnologie per l'identificazione più comuni a livello industriale: scanner laser per codici 1D, lettori di codici a camera per codici 1D e 2D e lettori RFID. Interfacce integrate consentono il collegamento con tutte le principali reti industriali e le innovative funzionalità facilitano la messa in servizio e l'uso.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Soluzioni per sistemi

Soluzioni per sistemi

Per realizzare le nostre soluzioni per sistemi di automazione di processo, fabbrica e logistica utilizziamo componenti tecnologici di ultima generazione e di alta qualità. Le nostre attività iniziano dall'ideazione e dalla consulenza, comprendono tutte le fasi di realizzazione e inglobano anche l'assistenza postvendita sul posto.

L'elevata qualità dei nostri componenti e la motivazione unita all'esperienza dei nostri collaboratori garantiscono i valori propri del nome SICK: soluzioni eccellenti per applicazioni complesse.

Mostrare tutto Nascondere tutto
Visione

Visione

Le soluzioni di visione sono ideali per controlli e misurazioni in automatico. Le telecamere di visione 2D e 3D di SICK sono adatte a svariate applicazioni che richiedono funzioni di misurazione, localizzazione, controllo e identificazione. I nostri prodotti di visione sono ideati per ambienti industriali e realizzati con la competenza derivante da 60 anni di esperienza nel settore dei sensori industriali.

Torna su