Sensor Integration Machine

Creatività. Applicabilità.

La famiglia di prodotti Sensor Integration Machine (SIM) è tra i dispositivi che possono essere programmati nell’ambiente di sviluppo SICK AppSpace e apre la strada a nuove soluzioni di applicazione. La gamma comprende diverse potenze di calcolo, numeri di collegamento dei sensori e funzionalità, che vanno dall’hub per sensori IO-Link al performante sensore Integration Machine. Ciò consente di fondere, analizzare, archiviare e trasferire i dati dei sensori e delle telecamere SICK. Pertanto, le SIM offrono soluzioni adatte per tutte le applicazioni, anche nell’ambito dell’industry 4.0.

Filtrare secondo:

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Flessibilità. Intelligenza. Comunicazione.
  • Elevate possibilità di connessione con 25 interfacce per bus di campo, telecamere, luci, sensori, encoder e altre funzioni su base Ethernet
  • Interfacce Ethernet da 8 Gigabit per una rapido trasferimento delle immagini
  • Interfacce bus di campo e Ethernet con protocolli di comunicazione come OPC-UA e MQTT mettono a disposizione dati precedentemente elaborati nel “Dual Talk” parallelo (Edge Computing) per il controllo così come per il cloud computing, consentendo il collegamento in rete per lo stabilimento digitale.
  • Sincronizzazione precisa dei segnali di ingresso e uscita
  • Comando e alimentazione luci
  • Collegamenti master IO-Link
  • Grado di protezione IP 65
Confrontare adesso
Selezionare
Compattezza. Flessibilità. Intelligenza.
  • Interfacce con il cloud e per telecamere, illuminazione, scanner LiDAR, sensori (IO-Link) ed encoder
  • Fino a 4 porte Ethernet
  • SICK Interface & Algorithm API per elaborazione immagini e dati sensori
  • Grado di protezione IP65 o IP20 (a seconda del modello)
  • Design senza ventola
  • Utilizzo flessibile, ad es. con una centralina di sicurezza Flexi Soft
Confrontare adesso
Selezionare
Prestazione. Flessibilità. Intelligenza.
  • Interfacce con cloud e PLC e per telecamere, illuminazione, scanner LiDAR, sensori (IO-Link) ed encoder
  • 4 porte Ethernet (≤ 2.5 Gb/s)
  • SICK Interface & Algorithm API e la biblioteca di elaborazione immagini HALCON per l´elaborazione dei dati sensore e delle immagini (a seconda del modello)
  • Grado di protezione IP65 e IP20 (a seconda del modello)
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 3 di 3