Sensor Integration Gateway

La soluzione semplice per un sistema di sensori intelligente

La famiglia di prodotti Sensor Integration Gateway (SIG) come parte dell’ecosistema SICK AppSpace consente l’integrazione diretta dei dati del sensore e permette soluzioni di applicazione configurabili in forma individuale sulla base della tecnologia SOPAS ET. Segnali digitali in entrata e in uscita o anche segnali IO-Link possono essere collegati facilmente tramite le porte sul Sensor Integration Gateway SIG100 e connessi con l’editor logico tramite drag and drop a un sistema sensore-attuatore fatto su misura. Pertanto è possibile unire tutti i dati raccolti e trasmetterli a sistemi sovraordinati anche nel contesto dell’Industry 4.0.

Filtrare secondo:

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Intelligenza decentralizzata ed elaborazione digitale di dati semplificate
  • Facile collegamento di sensori a commutazione binaria a un master IO-Link a piacere
  • Sei porte configurate ciascuna con due entrate o uscite binarie per il collegamento di un massimo di 12 ingressi/uscite standard
  • Realizzazione veloce e facile di un sistema di sensori indipendente costituito da ingressi e uscite binari tramite collegamenti logici drag-and-drop senza controllo aggiuntivo
  • Cablaggio minimo e costi ridotti grazie all’unione dei singoli segnali dei sensori in un unico messaggio IO-Link
Confrontare adesso
Selezionare
Molto di più di un semplice master IO-Link
  • 4 porte master IO-Link configurabili (I/O standard o IO-Link)
  • Facile parametrizzazione tramite USB o Ethernet grazie all’interfaccia utente intuitiva SOPAS ET
  • “Dual Talk”: accesso a dati di sensore dal livello aziendale e parallelamente tramite Industrial Ethernet
  • Soluzione delle mansioni applicative più complesse con l’editor logico
Confrontare adesso
Selezionare
L’IO-Link Master universale con competenza IIoT
  • 8 porte IO-Link (M12; 5 pin; codice A; classe A/B)
  • Alimentazione elettrica fino a 16 A per max. 4 A per porta per US e UA
  • Robusta custodia IP67
  • Temperatura d’esercizio –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT disponibili
  • Protocolli IIoT REST API, MQTT ed OPC UA utilizzabili
  • Interruttore di codifica girevole per indirizzamento IP
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 3 di 3