Contatto
Feedback

Sensor Integration Display
SID

Soluzione di visualizzazione facile e flessibile per applicazioni sensori

I tuoi vantaggi

  • Utilizzo intuitivo con grande touch-display
  • Integrazione nella gamma SICK
  • Interfacce personalizzate mediante l’ambiente di sviluppo SICK AppStudio
  • Programmazione di SensorApp individuali e innovative con SICK AppSpace
  • Rapida integrazione sensori e integrazione successiva tramite predisposizione di interfaccia e algoritmo SICK API
  • Facile installazione sul lato anteriore dell’alloggiamento di quadri elettrici o pannelli
  • Ridotto impegno di sviluppo grazie al riutilizzabilità di SensorApp e alla disponibilità in tutto il mondo tramite SICK AppPool

Panoramica

Soluzione di visualizzazione facile e flessibile per applicazioni sensori

Sensor Integration Display SID è un’interfaccia uomo-macchina intelligente programmabile ed è parte integrante dell’ecosistema SICK AppSpace. La soluzione di visualizzazione con touch-display intuitivo si inserisce perfettamente nella gamma dei dispositivi programmabili di SICK. Mediante l’ambiente di sviluppo SICK AppStudio è possibile generare interfacce utente individuali per l’integrazione di sensori e la visualizzazione di dati. Pertanto SID è l’interfaccia utente adatta per la configurazione e il monitoraggio di stato dei sensori e dei sistemi SICK, per la visualizzazione di misurazioni e per l’elaborazione di dati in applicazioni minori. Sensor Integration Display garantisce maggiore trasparenza per i processi nel contesto dell’industry 4.0.

In breve
  • Interfaccia macchina-macchina programmabile
  • Display capacitivo multi-touch
  • 2 interfacce Ethernet integrate
  • Linux OS e SICK AppEngine incl. driver e browser SOPASair preinstallato
  • Sistema senza ventola con touch-display e PC in custodia compatta
  • Resistenza elevata grazie al grado di protezione IP66 e IP20

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Processore

    i.MX6 Dual

    ARM Cortex - A9 con 1 GHz

    Precisione di misura RTC: +/- 30 ppm a 25 °C

    Memoria di lavoro

    4 GB eMMC Flash

    1 GB RAM

    Ethernet✔ (2)
    USB✔ (2)
    Display
    Grandezza7 ″ / 12,1 ″
    Risoluzione800 px x 480 px
    1.024 px x 768 px
    LuminositàTyp. 480 cd/m²
    MTBF≥ 400.000 h
    Angolo di valutazione50°, 70°, 70°, 70° (UDRL)
    89°, 89°, 89°, 89° (UDRL)
    Colore24 bit (16,7 mil. colori) / 24 bit (16,2 mil. colori)
    Touch-displayMulti-Touch capacitivo proiettato
    Grado di protezioneLato anteriore: IP66
    Lato posteriore: IP20
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su