4Dpro-Tipo di collegamento

SICK unisce – tecnologia di connessione completa da un unico fornitore

La tecnologia di connessione di SICK garantisce all'utente un facile collegamento dei dispositivi SICK al proprio impianto, indipendentemente dalla tecnologia auto-ID applicata. Grazie all'integrazione di gateway bus di campo nelle scatole di connessioni modulari, gli scanner e i sistemi con telecamera o RFID possono essere facilmente collegati con diverse tecnologie bus di campo. Un proxy bus di campo, la memoria parametri esterna, i moduli display e alimentazione completano la gamma delle dotazioni e garantiscono la massima flessibilità.

Filtrare secondo:

4 risultato/i:

Risultato 1 - 4 di 4

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Integrazione bus di campo semplice
  • Montaggio flessibile in tutti i profili più comuni
  • Collegamento flessibile per PROFIBUS DP, PROFINET ed EtherCAT (a seconda del modello)
  • Interruttori di codifica per impostazione di indirizzo di bus e modalità di funzionamento (a seconda del modello)
  • LED di stato e diagnostica
  • Collegamenti elettrici a baionetta
  • Memoria parametri integrata per sensore collegato
  • Compatto e flessibile
Confrontare adesso
Selezionare
Facile messa in funzione dei sensori 4Dpro
  • Modulo di collegamento per un sensore 4Dpro
  • Morsetti a vite e a molla completi e di facile accesso
  • Schema di collegamento sul lato interno del coperchio
  • Configurazione tramite interruttore
  • Collegamento IP 65 per un sensore 4Dpro con cavo standard
  • Base per modulo di clonazione parametri CMC600
  • Connettore di manutenzione per accesso diretto all'interfaccia Aux
Confrontare adesso
Selezionare
Facile messa in funzione dei sensori – CDM per maggiore flessibilità
  • Efficiente soluzione per l'alimentazione elettrica e il collegamento dei componenti auto-ID di SICK
  • Punti d'innesto per moduli bus di campo opzionali, memoria parametri, modulo alimentazione display e corrente
  • Facile alimentazione elettrica per lo scanner
  • Collegamento IP 65 di uno scanner con cavo standard SICK
  • Acceso diretto all'interfaccia di assistenza del sensore
  • Schema di collegamento integrato nel coperchio
  • Morsetti a vite e a molla completi e di facile accesso
Confrontare adesso
Selezionare
Integrazione semplice di sensori in ambienti PoE
  • Integra dispositivi senza interfaccia PoE in ambienti PoE
  • Divide il segnale PoE in alimentazione elettrica da 24 V e cavo dati Ethernet
  • LED nel coperchio del dispositivo per visualizzazione di segnali di sensore ricevuti
  • Collegamento di I/O digitali
  • Collegamenti elettrici a baionetta
  • Custodia compatta
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 4 di 4