Contatto
Feedback

Accessori
Riflettori e ottica / Specchi deviatori

PNS125-154
1019433
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Gruppo di accessoriSpecchi deviatori
      DescrizioneDeviazione orizzontale
      Distanza operativa da ... a4 m ... 15 m
      Idoneo per altezza del campo protetto150 mm ... 1.500 mm
      Materiale specchioVetro
      Dotazione di fornituraCompreso adattatore di fissaggio Swivel Mount
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Disegni tecnici

    PNS125-154
    Disegno quotato PNS125
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su