![]() |
|
Gruppo di accessori | Riflettori |
Famiglia di accessori | Riflettori tripli |
Descrizione | Riflettore triplo, autoadesiva, temperatura elevata: fino a 99 °C, ø 15 mm, ø superficie di riflessione 13 mm |
Diametro | 15 mm |
Superficie di riflessione | 13,2 mm |
Temperatura ambiente di funzionamento | –20 °C ... +65 °C |
Materiale | PMMA/ABS |
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications