Contatto
Feedback

Novità di prodotto

Sensori di lucentezza
L''esperto per la lucentezza
Glare
Sensori di contrasto
Piccolo, semplice, veloce, robusto
KTM Prime
Sensori per Tunnel
Si avvale della tecnologia più moderna di rilevamento della qualità dell'aria nei tunnel
VISIC100SF
Analizzatori di gas estrattivi
Misura del mercurio avanzata nei gas combusti
MERCEM300Z
Trasmettitore di gas
Il naso giusto per l'ossigeno
TRANSIC100LP
Sensori di distanza Mid Range
Una nuova era per la misurazione delle distanze
Dx50-2
Scanner codice a barre mobile
Identificazione comoda e sicura di codici 2D
IDM24x
Scanner codice a barre mobile
Identificazione di codici 2D in ambienti difficili
IDM26x
Sensori di pressione
Monitora la pressione, migliore visibilità
PAC50
Sistemi di assistenza al conducente
Assistenza alla guida per movimentazione container senza collisioni
RAS Prime
Sensori di colore
Piccolo, semplice, veloce
CSM
Sensori fotoelettrici
Perfetto ed economico, uno standard imbattibile
GR18
Sensori di luminescenza
Sensore di luminescenza piccolo e intelligente
LUTM
Collegamento in serie sicuro
Collegamento in serie con funzione diagnosi, sicuro e conveniente
Flexi Loop
Soluzioni digitali per la misurazione della portata
Il flowcomputer ideale per sistemi di misura con misuratori di portata gas a ultrasuoni di SICK
Flow-X
Encoder incrementale
Robusto e versatile encoder incrementale per applicazioni industriali
DBS60 Core
Sensori di misura displacement
Una linea dice di più di un punto
Profiler
Sensori di misurazione del livello di riempimento
Flessibile fino all'estremità della sonda
LFP Cubic
Sistemi di analisi specifici dei clienti
Efficiente sistema di misurazione emissioni per centrali elettriche
PowerCEMS50
Torna su