Le nostre soluzioni per l’identificazione
More than a vision: identificazione in tre dimensioni
Dispositivo di scrittura e lettura RFID, lettore di codici a barre su base laser o lettore di codici a camera: per risolvere in modo davvero efficiente le esigenze di identificazione in realtà è necessaria più di un’unica tecnologia. Con SICK la scelta è ampia: SICK è da decenni pioniere nel campo delle soluzioni per visione e telecamera, leader di mercato nel settore della lettura di codici a livello industriale e innovatore nella tecnologia dei dispositivi di scrittura e lettura RFID. Sia singolarmente sia abbinato a un’applicazione: con tre tecnologie SICK assolve alle proprie funzioni di identificazione in modo affidabile ed efficiente. Perchè soddisfare le necessità dei clienti viene sempre al primo posto.
Siamo sempre al vostro fianco come partner globale e affidabile. I nostri servizi: analisi accurata delle esigenze dei nostri clienti, esperienza tecnica e competenza nei sistemi, prodotti affidabili e assistenza locale in tutto il mondo. Laser, telecamera o dispositivo di scrittura e lettura RFID: tutte le tre tecnologie possono essere integrate in un unico sistema, se necessario. SICK fornisce direttamente soluzioni di sistema complete oppure combinazioni personalizzate. Inoltre è possibile l’integrazione di combinazioni di tecnologie di identificazione con altri sensori della nostra ampia gamma. Le esigenze cambiano? Nessun problema. Grazie alla struttura modulare e al nostro concetto 4Dpro i nostri sistemi sono ampliabili in modo flessibile e si adattano a nuove funzioni.
I vostri vantaggi: tre tecnologie per ogni evenienza

Dispositivi di scrittura e lettura RFID
- Identificazione affidabile di oggetti coperti o sporchi, senza necessità di alcun collegamento visivo con il tag RFID
- Identificazione di oggetti grandi con posizione indefinita del transponder, grandi distanze di lettura e ampi campi di lettura
- Lettura e scrittura di dati
- Elevata sicurezza anticontraffazione e protezione dei dati grazie al trasferimento dati codificato

Lettori a camera
- Lettura flessibile di diversi tipi di codici e lettura indipendente dall’allineamento codice (360°)
- Sorveglianza della qualità del codice per l’ottimizzazione di processo mediante Code Analytics nel dispositivo
- Analisi a posteriori dell’immagine mediante salvataggio delle immagini degli oggetti identificati
- Lettura, valutazione e analisi di codici molto danneggiati tramite algoritmi correttivi di elaborazione delle immagini

Lettore di codici a barre su base laser
- Identificazione di codici a varie distanze e con differenti dimensioni di oggetti grazie alla grande profondità di campo in un solo dispositivo
- Copertura di campi di lettura molto grandi con un solo dispositivo grazie all’ampio angolo di apertura
- Elevata stabilità di lettura anche con luce ambiente variabile grazie all’elevata immunità alla luce ambiente
- Limitati costi di messa in servizio grazie alla semplice configurazione con funzione autofocus
Explorer di identificazione: la soluzione perfetta per ogni applicazione

Caratteristiche di lettura, caratteristiche dei codici, implementazione dati e analisi: selezione dei criteri per trovare la soluzione di identificazione adatta.
La nostra gamma completa di soluzioni di identificazione
Esempi pratici: Stories nel SICK Sensor Blog
Audi: produzione efficiente di automobili con tecnologia RFID
Carta su nastro in movimento: il dispositivo di scrittura e lettura RFID garantisce la corretta sequenza di produzione
Costante tracciabilità dei bagagli
Industria alimentare: tracciabilità degli articoli mediante la tecnica di identificazione
Soluzioni di identificazione nell’area di prelievo di piante in vaso
Tecnologia RFID: raccolta automatizzata di pomodori presso KAGOME
Trovare la soluzione giusta: explorer di identificazione
Selezionare i criteri per trovare la soluzione di identificazione adatta
4Dpro - The flexibility you need
- Unica tecnica di collegamento
- unica interfaccia utente
- unica gamma di accessori