Efficienza in movimento: l'automazione diventa mobile

Al giorno d'oggi il velocissimo progresso dell’elettronica e dei sensori definisce il grado di innovazione dei veicoli da lavoro. I costruttori e gli utenti di macchine agricole e forestali, macchine edili e per l’industria mineraria, veicoli speciali e comunali sfruttano il potenziale dei sensori intelligenti. L’integrazione di sistemi di automazione dà vita a soluzioni intelligenti e adatte a ogni esigenza in grado di soddisfare la richiesta di una maggiore produttività con minori costi di produzione. I processi diventano più efficienti, precisi e rispettosi dell'ambiente. Sulla scia di questo sviluppo, SICK si afferma come partner importante nello sviluppo di veicoli da lavoro altamente automatizzati o completamente autonome.

 

Con il know-how e l'esperienza acquisiti nell'automazione di fabbrica e logistica

SICK può attingere a un ampio portafoglio tecnologico e a una vasta esperienza maturata nell'automazione di macchine e veicoli. Le soluzioni per il flusso di materiale all'interno degli stabilimenti spazia da sistemi di trasporto mobili, shuttle per pallet e veicoli autonomi a navigazione libera o carroponti/trasloelevatori. 

Per i sensori di SICK non sono sfide nuove nemmeno le soluzioni per applicazioni sotterranee o mobili da esterno, dove la variabilità delle condizioni meteorologiche gioca un ruolo importante.

 

Mobile Application positioning and detecting thumbnail
Mobile Application positioning and detecting thumbnail
Rilevamento e posizionamento

Dispositivi come encoder, inclinometri, sensori di prossimità e a ultrasuoni, di pressione e di livello costituiscono la base per un'ampia serie di funzionalità di posizionamento e rilevamento a bordo dei veicoli da lavoro.

Le nostre soluzioni – su misura per i costruttori di macchine

 

Articoli selezionati:

Mobile Application Lufthansa Leos Thumbnail
Mobile Application Lufthansa Leos Thumbnail
Lufthansa LEOS si affida a SICK per il traino dei velivoli

Controllo nel piazzale aeroportuale: grazie al sistema di assistenza al conducente APS di Sick si possono prevenire costosi incidenti e collisioni durante la movimentazione a terra degli aeromobili. APS sorveglia il corridoio di traino, segnala al conducente tutti gli ostacoli e lo avvisa tempestivamente su possibili collisioni.

Maggiori informazioni su SICK Sensor Blog

Mobile Application Contour Guidance Thumbnail
Mobile Application Contour Guidance Thumbnail
Funzione di tracciamento e anticollisione

I sistemi di assistenza al conducente con funzione di tracciamento integrata e segnalazione anticollisione agevolano il lavoro dell'operatore. Grazie alla sensorica intelligente con software di applicazione integrato, i dati rilevati vengono analizzati dal sensore unitamente a quelli del veicolo.

Le nostre soluzioni – su misura per i costruttori di macchine

Mobile Application 3D Lidar Sensor Thumbnail
Mobile Application 3D Lidar Sensor Thumbnail
Il sensore 3D LiDAR rileva il pinguino anche quando indossa il frac nero

Nonostante la sua struttura leggera, il sensore 3D LiDAR LD-MRS 4-Layer UAV installato sul drone presenta un campo di lavoro molto ampio di 300 m. Persino in presenza di oggetti neri (con coefficiente di riflessione del 10%) il campo di lavoro è ancora di 50 m.

Maggiori informazioni su SICK Sensor Blog

La nostra esperienza applicativa e i nostri settori di competenza:

Macchine agricole e forestali

Macchine edili e minerarie

Veicoli speciali e municipali

Veicoli industriali

Hai domande o necessiti di una consulenza personalizzata?

Contattaci