Contatto
Feedback

Accessori
Adattatore

MLP1-XXT
1078201
Di solito disponibile entro 3 settimane
Pezzo
Copia shortlink
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriAltri adattatori
      Tipo di collegamento testa AConnettore maschio, M12, 5 poli, Codifica A
      Materiale della custodiaPC
      Colore housingGiallo
      Tensione di misurazione≤ 30 V DC
      Capacità di condurre corrente3 A
      Temperatura di esercizio–25 °C ... +55 °C
      Grado di protezione

      IP65

      IP67

      DescrizioneConnettore per collegamento in serie insieme a ripartitore a T STR1-XXA

    Disegni tecnici

    MLP1-XXT
    Disegno quotato
    MLP1-XXT
    Anschlussschema
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su