Contatto
Feedback

Misuratori di portata del gas

Misuratore del gas a ultrasuoni di SICK - la qualità che ripaga

Ogni giorno fluisce gas naturale in grandi quantità dai luoghi di produzione attraverso grandi gasdotti oleodotti verso le aziende municipalizzate e i consumatori industriali. Nel fare questo il gas cambia spesso proprietario e la misura deve essere esatta per il calcolo dei costi. Il portfolio di prodotti di SICK comprende misuratori di portata di gas a ultrasuoni da impiegare per fini fiscali oppure per fini di allocazione dell'Oil&Gas.In questo modo SICK offre la soluzione adatta per applicazioni diverse: dall'estrazione del gas alla distribuzione dal gas. Tutti i dispositivi si contraddistinguono per un'elevata precisione di misura e affidabilità.

Filtrare secondo:

5 risultato/i:

Risultato 1 - 5 di 5

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Famiglia di prodotti di facile utilizzo
  • Correzione automatica delle variazioni di temperatura e pressione
  • Disponibile per tutte le condizioni di funzionamento
  • PowerIn Technology™ per un backup dell'alimentazione elettrica sicuro
  • Applicazioni di diagnostica intelligenti con i-diagnostics™
  • Integrabile con flowcomputer esistenti per una semplice e veloce connessione e start up
Famiglia di prodotti FLOWSIC500
Misura di portata fiscale nella distribuzione del gas naturale
  • Tecnologia modernissima a ultrasuoni
  • Diagnostica e controllo permanente delle funzioni
  • Robustezza ed affidabilità grazie all'assenza di parti meccaniche componenti in movimento
  • Cartuccia sostituibile
  • Installazione con Zero Diametri monte/valle
  • Protetto contro il sovraccarico
  • Sistema opzionale per la correzione dei volumi integrata a bordo.
  • Alimentazione elettrica a sicurezza intrinseca o con batteria integrata a bordo
Famiglia di prodotti FLOWSIC300
Misura di portata di allocazione del gas naturale
  • Componenti di comprovata qualità
  • Installazione flessibile grazie al concetto modulare
  • Tecnologia a ultrasuoni senza contatto, senza cadute di pressione
  • Margine del campo di misura superiore a 100:1
  • Sensori sostituibili con linea di misura in pressione
  • Bassa sensibilità verso le pulsazioni e i rumori del regolatore di pressione
  • Elettronica esterna (max. 15 m)
  • Misura bidirezionale con diagnostica automatica
Famiglia di prodotti FLOWSIC600
Misuratore di portata per applicazioni di misura fiscale del gas e misura di processo
  • Convertitori a ultrasuoni altamente efficienti: per gas con temperature fino a 280 °C e pressioni fino a 450 bar
  • Configurazione diretta del percorso
  • Autodiagnosi intelligente
  • Design compatto e robusto
  • Diario e data logger integrati
  • Ampio campo di misura 1:120
  • Misurazione bidirezionale
  • Basso consumo energetico: < 1 W
Famiglia di prodotti FLOWSIC30
Misuratore versatile di portata gas a ultrasuoni per il settore dell'estrazione del gas
  • Misura affidabile e costante
  • Sensori al titanio molto ermetici
  • Progettazione a due cavi con alimentazione del loop e interfaccia HART®
  • Margine del campo di misura 80:1
  • Involucro del misuratore in acciaio ANSI Class 150 senza saldature
  • Design robusto con cavi integrati all'interno del misuratore
  • Diagnosi intelligente del misuratore
  • Sensore di temperatura integrato

Risultato 1 - 5 di 5

Torna su