Contatto
Feedback

Dispositivi per la misura di portata volumetrica

I dispositivi di rilevazione continua della portata volumetrica SICK soddisfano gli standard più elevati

Il dispositivo FLOWSIC100 viene utilizzato per monitorare la portata volumetrica all'interno degli impianti industriali. È conforme alle normative europee e agli standard americani EPA. Grazie al principio di misura estremamente stabile e ai componenti di altissima qualità, il dispositivo ha lunghi intervalli di manutenzione, e rappresenta la soluzione ideale per i gas umidi e aggressivi, per le alte temperature e per le concentrazioni di polveri elevate.

FLOWSIC150 Carflow è un dispositivo unico nel suo genere, sviluppato appositamente per la misurazione delle emissioni a temperature elevate nell'industria automobilistica.

Filtrare secondo:

2 risultato/i:

Risultato 1 - 2 di 2

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti FLOWSIC150 Carflow
Misura della portata volumetrica dei gas di scarico per banchi di prova motori e veicoli fino a 600 °C
  • Misura del flusso del gas di scarico in tempo reale con ultrasuoni
  • Indipendentemente dalla pressione, dalla temperatura e dalla conformazione del gas
  • Eccellente precisione di misura
  • Impiego con temperature del gas di scarico fino a 600 °C
  • Misura diretta nel gas di scarico non diluito
  • Tratto di misura riscaldato
  • Contropressione minima
  • Ingombro ridotto, connessioni al processo mobili e flessibili
Famiglia di prodotti FLOWSIC100
Dispositivi di rilevazione della portata volumetrica per il monitoraggio delle emissioni in continuo
  • Trasduttore in titanio robusto per un'elevata resistenza
  • Materiale anticorrosivo per l'impiego in presenza di gas aggressivi (opzionale)
  • Misura su tutto il diametro nominale del condotto mediante versioni H, M e S
  • Versione con sonda (PR) per un'installazione su un solo lato del condotto
  • Funzione di controllo automatico per test punto di riferimento e punto zero

Risultato 1 - 2 di 2

Torna su