Contatto
Feedback

Dispositivi di misura della velocità dei flussi

Misuratore della portata d'aria di SICK - sicuro e affidabile

I dispositivi di misura della velocità dell'aria di SICK provvedono alla misurazione del flusso dell'aria in tunnel stradali e per applicazioni nell'industria delle miniere.

Filtrare secondo:

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti FLOWSIC60
Misura continua del flusso dell'aria per applicazioni nell'industria delle miniere
  • Misurazione continua del flusso dell'aria
  • Elettricamente a sicurezza intrinseca con certificazione IECEx per zona 0 (EPL Ma)
  • Tecnologia a ultrasuoni senza parti in movimento
  • Misura rappresentativa su tutta la larghezza del tunnel
  • Per diametro del tunnel da 0,5 m a 8,5 m
  • Componenti in acciaio inox e tubi flessibili di protezione per un'elevata durata di vita in condizioni difficili
  • Autodiagnosi integrata
  • Uscita analogica con emissione della corrente di guasto
Famiglia di prodotti VM400
La soluzione compatta di dispositivi per misurazione di flusso in tunneln senza contatto
  • Moderna tecnologia di commutazione a ultrasuoni per misurazione senza contatto
  • Ampio campo di misura
  • Design compatto del dispositivo
  • Montaggio e messa in servizio molto semplici
  • Immunità allo sporco
Famiglia di prodotti FLOWSIC200
Il dispositivo per la misurazione del flusso dell'aria nei tunnel per una funzionalità a lungo termine
  • Possibilità di misurare su larghe distanze di misura
  • Misura senza contatto
  • Componenti molto robusti in titanio, acciaio inox o pressofusione
  • Versioni per atmosfere del tunnel molto corrosive
  • Rilevamento della direzione del flusso
  • Nessuna parte meccanica in movimento

Risultato 1 - 3 di 3

Torna su