Contatto
Feedback

Dispositivi di misura della portata in massa

Misura della portata in massa del gas di SICK - affidabile in tutte le condizioni

I dispositivi di misura della portata in massa di SICK sono impiegati per la misura della portata di gas nell'industria del gas naturale e nel settore petrolchimico. I dispositivi sono appositamente progettati per gli elevatissimi requisiti di misura richiesti da questi settori e forniscono delle misure di portata di gas molto affidabili. I dispositivi sono certificati per l'impiego in aree a prova di esplosione e utilizzano appositi degli algoritmi di calcolo, per determinare la portata massica.

Filtrare secondo:

2 risultato/i:

Risultato 1 - 2 di 2

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti FLOWSIC100 Process
Misura del flusso volumetrico affidabile ed esatta nelle misure di processo
  • Sensori costruiti in acciaio inox o titanio resistenti alla corrosione
  • Fino a 16 bar di pressione di processo
  • Disponibile versione per aree a prova di esplosione per applicazioni in zona 2 (ATEX)
  • Sensori a ultrasuoni ermetici
  • Misure senza cadute di pressione senza interferenza con il processo
  • Funzione di controllo automatico per il test sul punto di riferimento e punto zero
Famiglia di prodotti FLOWSIC100 Flare
Misura della portata di gas affidabile nelle applicazioni di misura dei gas di torcia
  • Misurazione ad alta risoluzione e con breve tempo di risposta
  • Design del sensore innovativo per una velocità elevata del gas e temperature fino a 280 °C
  • Trasmissione ottimale del segnale anche a pressione atmosferica
  • Possibilità di installazione separata dell’unità di controllo rispetto ai sensori, fino a una distanza di 1.000 m
  • Configurazione con uno o più percorsi di misura, opzionale Versione a sonda
  • Possibilità di eseguire il test del punto zero sul campo in base agli standard di fabbrica
  • Ciclo di controllo per autodiagnosi automatica/ottimizzazione del segnale

Risultato 1 - 2 di 2

Torna su