Contatto
Feedback


Lincoder L230

Affidabile, assoluto, senza contatto

I tuoi vantaggi

  • Dopo l'installazione il sistema è subito disponibile e non necessita manutenzione, con conseguente risparmio di tempo e denaro
  • Accuratezza e risoluzione elevate consentono misurazioni molto precise
  • Adatto ad alte velocità di spostamento, con incremento della produttività

Panoramica

Affidabile, assoluto, senza contatto

Il sistema di misura Lincoder L230 è costituito da un nastro magnetico e da una testa di lettura senza contatto. Il nastro magnetico costituisce l'elemento di misura per un tratto fino a 40 m di lunghezza. Le informazioni assolute sono magnetizzate nel nastro magnetico in un codice sequenziale a 12 bit. Per ottenere la risoluzione e l'accuratezza maggiori possibili, sul nastro magnetico è anche magnetizzato un tracciato incrementale, ossia il polo nord e sud sono sempre presenti alternativamente. Il nastro magnetico viene laminato su un nastro ferromagnetico (nastro d'acciaio), che da un lato serve come richiamo magnetico e dall'altro come ausilio di montaggio con stabilizzazione della forma. In questo modo il nastro magnetico può essere incollato senza restrizioni direttamente su un supporto ferromagnetico e senza influenzare la magnetizzazione. Gli ambiti di applicazione sono possibili ovunque l'elevata velocità di spostamento e la facilità di montaggio richiedono un sistema di misura affidabile.

In breve
  • Misurazione della lunghezza senza contatto
  • Esente da usura e manutenzione
  • Determinazione della posizione assoluta
  • Lunghezze di misurazione possibili fino a 40 m
  • Elevata accuratezza e risoluzione
  • Elevate velocità di spostamento fino a 6 m/s

Applicazioni

Download

Torna su