Libertà e flessibilità per le comunicazioni industriali con Gateway IOLink IO-Link wireless di SICK

7 mar 2025

Mentre aumenta la domanda di connettività wireless e comunicazione dei dati, SICK è sempre più in grado di soddisfare le esigenze in evoluzione dell'industria per comunicazioni industriali intelligenti e tecnologia IIoT con una soluzione IO-Link wireless robusta e facile da installare, capace di acquisire e analizzare i dati da più sensori.

Lavorando in armonia con sensori e attuatori, Gateway IO-Link wireless riduce i costi di installazione e i tempi di fermo, migliorando allo stesso tempo flessibilità e sicurezza. Il prodotto presenta un design intuitivo e consente la trasmissione dei dati in tempo reale verso le piattaforme aziendali e cloud per analisi avanzate, manutenzione predittiva e maggiore efficienza operativa.
 
Prepararsi per le fabbriche intelligenti del futuro con una soluzione wireless avanzata
 
Ideale per applicazioni in cui le connessioni cablate sono impraticabili, Gateway IO-Link wireless di SICK è l’evoluzione dello standard globale di comunicazione industriale bidirezionale e intelligente IO-Link. Consente di progettare macchine innovative che prima non erano possibili e permette anche di compiere facilmente il retrofit su tecnologie esistenti, offrendo una flessibilità senza pari e maggiore scalabilità.
Composto da Bridge IO-Link, Hub IO-Link e Master IO-Link, il nuovo set di soluzioni IO-Link wireless di SICK è il modo più semplice per rendere wireless sensori e attuatori. Sia il Bridge che l'Hub possono essere utilizzati per inviare i dati al Master, con gli Hub IO-Link che facilitano la connettività di più sensori grazie alle loro quattro porte IO-Link. Master IO-Link può supportare fino a 16 dispositivi contemporaneamente, fornendo connettività intelligente fino a una distanza di 20 m, con una latenza di 5 ms.
 
Integrazione fluida, raccolta dati precisa e ininterrotta
 
IO-Link wireless offre un’installazione semplice e senza seccature grazie alla funzionalità ‘plug-and-play’, eliminando così la necessità di programmazione e cablaggi complessi. I sensori possono essere facilmente configurati da remoto, e la rete IO-Link wireless garantisce una trasmissione ininterrotta e una raccolta accurata dei dati tramite il salto di frequenza dinamico e il blacklisting. I quadri di alimentazione localizzati riducono le interferenze, le cadute di tensione e il rumore elettrico, proteggendo ulteriormente l'accuratezza dei dati.
Il sistema di comunicazione wireless punto-punto si adatta a qualsiasi infrastruttura dati esistente sul PLC, garantendo al contempo una trasmissione precisa dei dati. Utilizzando la piattaforma ‘Connect X’, si fornisce accesso a diverse interfacce IIoT, come REST e API, oltre a numerosi bus di campo, tra cui PROFINET, EtherNet/IP e EtherCat.
 
Ottimizzare la produzione in ambienti industriali difficili
 
L'eccezionale flessibilità di IO-Link wireless è ideale per soluzioni di automazione dove le connessioni cablate sono impraticabili, con applicazioni che includono:
  • Aiutare i produttori di alimenti e bevande a mantenere rigorosi standard igienici eliminando i cablaggi, che possono ospitare batteri e causare contaminazioni.
  • Fornire scalabilità a nastri trasportatori e sorter, supportando più sensori su distanze maggiori, permettendo ampliamenti senza costi elevati.
  • Rendere possibile la comunicazione in tempo reale tra dispositivi come AMR, AGV e carrelli elevatori con bassa latenza e integrità dei dati, garantendo coordinamento e alta flessibilità senza cablaggio, e riducendo al minimo i tempi di inattività.
Charlie Walker, Data Solutions Consultant di SICK UK, afferma: “Oggi più che mai, i sistemi di comunicazione industriale wireless, in particolare IO-Link Wireless, sono fondamentali per realizzare le fabbriche intelligenti. Questa tecnologia rende disponibili tutti i benefici dell'intelligenza dei sensori SICK con design di macchine semplificati e senza cavi, che migliorano la funzionalità e la scalabilità. Il Gateway IO-Link wireless di SICK, inoltre, offre versatilità e mobilità attraverso il controllo e la configurazione da remoto.
“I Gateway IO-Link wireless sono parte dello sviluppo di un'industria manifatturiera avanzata e capace di adattarsi al mercato, portando le operazioni nell'era dell'Industry 4.0 e raggiungendo prestazioni operative senza precedenti.”
 

 PDF

Libertà e flessibilità per le comunicazioni industriali con Gateway IO-Link IO-Link wireless di SICK