L’esperienza garantisce una commutazione affidabile - Interruttore di sicurezza a transponder STR1 di SICK

31-lug-2017

Vimodrone (Mi), 31 luglio 2017 – Con l’interruttore di sicurezza a transponder STR1 e i controller di sicurezza SICK fornisce un sistema adatto ad applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione dalle manomissioni. I costruttori non hanno più bisogno di effettuare operazioni supplementari, come il montaggio a scomparsa, il montaggio al di fuori del raggio di rilevamento o l’inserimento di un dispositivo di interblocco, per verificare la plausibilità.

L’elevato grado di protezione dalle manomissioni di STR1 è garantito dai tipi di codifica disponibili, che sono universali, univoci o permanenti. Inoltre, il dispositivo fornisce uscite monitorate a semiconduttore (OSSD), può essere collegato in sicurezza individualmente oppure in serie, ed è conforme al Performance Level e (EN ISO 13849).

STR1 possiede una custodia compatta in VISTAL che assicura una stabilità meccanica unica. L'eccellente immunità a disturbi  elettromagnetici (EMC) fornisce all'interruttore di sicurezza una robustezza aggiuntiva e consente alla macchina di mantenere un alto grado di disponibilità. Tre attuatori di diverse dimensioni, tre superfici attive del sensore e svariate configurazioni di attuatori aprono possibilità di montaggio quasi illimitate e rendono STR1 molto flessibile e facile da integrare.

La visualizzazione dello stato operativo tramite LED consente una rapida diagnostica e, grazie alla possibilità di connessione in serie di fino a 30 sensori, STR1 si rivela una soluzione eccezionalmente conveniente. Dal momento che uno stesso sensore è adatto a un'ampia varietà di applicazioni, i costruttori hanno infine l’opportunità di snellire il magazzino stoccando meno hardware.