Laser scanner di sicurezza
outdoorScan3

Il laser scanner di sicurezza per l´automazione all´esterno

I tuoi vantaggi

  • Elevata produttività grazie alla cooperazione sicura uomo-macchina in ambienti esterni
  • Elevata disponibilità anche in caso di condizioni atmosferiche avverse
  • Comodità di utilizzo e idoneità per l’esterno
  • Campi protetti facili da adattare per processi di automazione sicuri
  • Rapida risoluzione degli errori grazie a semplice accesso a dati diagnostica
  • Flusso di materiale continuo e affidabile in interni ed esterni, anche con tempo variabile

Panoramica

Il laser scanner di sicurezza per l´automazione all´esterno

Il laser scanner di sicurezza outdoorScan3 garantisce la protezione delle persone in numerose applicazioni mobili e fisse in ambienti esterni. Grazie ad algoritmi intelligenti e alla tecnologia di scansione outdoor safeHDDM®, il sensore raggiunge produttività elevata anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli. L’outdoorScan3 è costituito da una robusta custodia, una tecnologia di collegamento intelligente e funzioni di diagnostica ampliate. In linea con i tuoi requisiti applicativi, disponi inoltre di accessori modulari. Il software di configurazione Safety Designer di SICK consente un comando semplice e intuitivo.

In breve
  • Certificazione a norma ISO 13849 e IEC 62998 per la protezione delle persone in ambienti interni ed esterni
  • Tecnologia di scansione outdoor safeHDDM®
  • Accessori modulari per prestazioni elevate
  • Fino a 128 campi liberamente configurabili
  • Diagnostica con Safety Designer e Monitoring-App
  • Adeguamento della velocità con AGV Dynamic Weather Assist

 

Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas
Increase the availability of your
AGVs in outdoor areas

With weather-dependent protective field switching of the safety system AGV Dynamic Weather Assist

Learn more

Vantaggi

Il laser scanner di sicurezza outdoorScan3 garantisce una produttività elevata in ambienti esterni

Grazie a outdoorScan3 l’uomo e la macchina possono ora collaborare in sicurezza anche all’aperto. In questo modo è possibile ottenere un sostanziale incremento della produttività.

Il fondamento giuridico della certificazione è costituito dalla norma ISO 13849-1 e, in particolare per gli ambienti esterni, dalla norma IEC 62998, oltre che da altre norme.

Aumenta la disponibilità di AGV per esterni

Maggiori informazioni

Protezione delle zone pericolose sulle macchine, come ad es. montacarichi
Protezione delle persone durante l’aggancio e lo sgancio dei finger

Cooperazione uomo-macchina sicura oltre i confini dei padiglioni

outdoorScan3 offre un’elevata disponibilità anche in caso di intemperie

outdoorScan3 funziona in modo affidabile e sicuro anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse. La tecnologia di scansione outdoor safeHDDM® brevettata e ad alta precisione distingue tra rischi di sicurezza reali e influssi ambientali fastidiosi. Con il blocco funzione AGV Dynamic Weather Assist, outdoorScan3 reagisce inoltre in modo dinamico a condizioni atmosferiche variabili.

Maggiori informazioni

outdoorScan3 resiste all’abbagliamento in presenza di raggi solari fino a 40.000 lx

La pioggia e la neve vengono filtrate efficacemente grazie a dati di misura di alta precisione.

Maggiori informazioni

La nebbia viene riconosciuta in modo affidabile e determina un arresto sicuro con un campo di visibilità inferiore a 50 m

Con outdoorScan3 sei preparato anche al tempo variabile

Accessori sviluppati specificamente per esterni riducono in modo affidabile gli influssi atmosferici

In ambienti esterni, l’outdoorScan3 è esposto a tempo variabile. Sfrutta gli accessori, assemblabili per i tuoi requisiti applicativi, per aumentare la disponibilità del laser scanner di sicurezza.
L’airWiper, montato sul laser scanner di sicurezza, rimuove con aria compressa le gocce di acqua sul frontalino. In tal modo si garantisce un’elevata disponibilità dell’outdoorScan3.
Grazie alla protezione dagli spruzzi con inserto di espanso specifico e calotta di protezione contro le intemperie, in caso di umidità, i tempi di fermo macchina indesiderati si riducono.
Il sistema di montaggio ottimizza l’interazione dei componenti degli accessori e consente un’integrazione rapida del sensore nella tua soluzione applicativa.

Accessori modulari per prestazioni elevate del laser scanner di sicurezza

Comando intuitivo dell’outdoorScan3 per un funzionamento regolare

Sia la messa in servizio che anche la gestione in corso di funzionamento sono semplici, autoesplicative e confortevoli proprio come per i laser scanner di sicurezza di SICK per ambienti interni.
I LED ben visibili e il display a colori facilitano l’utilizzo
Uso intuitivo del software di configurazione e diagnosi Safety Designer
Grazie al suo design robusto e all’esclusiva forma della calotta ottica, outdoorScan3 è perfettamente indicato per l’uso in ambienti esterni

Al concetto di integrazione e utilizzo di comprovata efficacia dei laser scanner di sicurezza si affianca un vantaggio economico elevato

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d'impiegoOutdoor 1)
    Dimensione del campo protetto4 m
    Dimensione del campo di allerta40 m
    Angolo di scansione275°
    Numero di campi8 / 128
    Numero di casi di monitoraggio2 / 128
    Tempo di risposta≥ 90 ms
    Coppie uscite di commutazione1 / 0
    Integrazione nel comandoIngressi e uscite locali (I/O) / CIP Safety™ tramite EtherNet/IP™
    Livello di sicurezzaTipo 3, PL d, SIL2
    • 1) Il laser scanner di sicurezza può essere utilizzato in campo industriale in ambienti interni ed esterni.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download