Laser scanner di sicurezza
microScan3

Il robusto laser scanner di sicurezza – eccezionalmente intelligente

I tuoi vantaggi

  • Disponibilità e produttività impianto molto elevate grazie alla tecnologia di scansione brevettata safeHDDM®
  • Flessibilità per processi di automazione sicuri grazie a più campi protetti simultanei, campi di riconoscimento profili ed emissione dati dettagliata
  • Integrazione sicura in diversi sistemi di controllo tramite I/O, EFI-pro, EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCA® FSoE, ecc.
  • Risparmio di tempo per messa in servizio e diagnosi grazie al Software Safety Designer intuitivo, al display multicolore e al connettore di sistema

Panoramica

Il robusto laser scanner di sicurezza – eccezionalmente intelligente

Il laser scanner di sicurezza microScan3 protegge le applicazioni più disparate, da quelle fisse a quelle mobili, da quelle semplici a quelle complesse. L’innovativa tecnologia di scansione safeHDDM® conferisce al microScan3 una robustezza eccezionale, anche in presenza di polvere e luce ambiente e fornisce dati di misurazione estremamente precisi. In questo modo aumentano produttività e disponibilità delle macchine. Le molteplici varianti del microScan3 possono essere integrate in modo semplice e sicuro in numerose reti. Inoltre il laser scanner di sicurezza offre tecnologia di collegamento standardizzata per messa in servizio rapida. Il microScan3, la semplicità di utilizzo del suo software di configurazione Saftey Designer e le sue possibilità di diagnosi coniugano user-friendliness, innovazione e prestazioni molto elevate.

In breve
  • Innovativa tecnologia di scansione safeHDDM®
  • Dati di misurazione ad alta precisione tramite interfaccia Ethernet
  • Portata campo di protezione: fino a 9 m; angolo di scansione: 275°
  • Fino a 128 campi liberamente configurabili e fino a 8 campi di protezione simultanei
  • Interfacce di comunicazione standardizzate
  • Connettore di sistema con memoria di configurazione

Vantaggi

Alta affidabilità grazie all’innovativa tecnologia di scansione

microScan3 ti offre nuovi campi di applicazione e rappresenta un nuovo standard per laser scanner di sicurezza: grazie all’innovativa tecnologia safeHDDM®, luce ambiente, sporco e polvere vengono filtrati in modo affidabile. Questo mantiene la produttività della tua macchina elevata.

Tecnologia di scansione safeHDDM®: consente la combinazione tra costruzione compatta, distanza operativa elevata e dati di misura ad alta precisione

Maggiori informazioni

Disponibilità elevata: insensibilità rispetto a sporco, polvere, luce ambiente e altri laser scanner

Disponibilità elevata dello laser scanner di sicurezza: che consente di evitare fermi macchina

Funzioni intelligenti per numerose possibilità

Grazie alle funzioni intelligenti del microScan3, sicurezza e produttività vanno quindi a braccetto. Adatta individualmente il tuo microScan3 ai requisiti dell’ambiente della tua macchina assicurandoti così cicli regolari.
Sicurezza elevata e funzionamento efficiente: grazie a 128 campi liberamente configurabili, 8 campi protetti simultanei e campi di rilevamento del profilo per monitoraggio dell’ambiente macchina
Soluzione efficiente: occorre un unico dispositivo per rendere disponibile dati di misura precisi per proteggere e per supportare la navigazione della tua applicazione mobile

Configurazione individuale: sperimenta la flessibilità elevata

L’integrazione smart può essere molto semplice

Il microScan3 si può integrare facilmente nella tua applicazione: veloce da montare, semplice da cablare e integrabile in sicurezza nelle reti industriali.
Semplice integrazione nella macchina e sostituzione rapida del dispositivo: grazie alla gamma completa di accessori, al connettore di sistema sostituibile, alla memoria di configurazione integrata e alla tecnologia di collegamento standardizzata
Produttività elevata: grazie alla diagnostica decentralizzata e all’integrazione sicura nella tua rete industriale, ad esempio tramite EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O. Oppure utilizza il sistema SICK intelligente EFI-pro

Montaggio e messa in servizio: con risparmio di tempi e costi

Uso intuitivo dei sensori intelligenti

Mediante il software Safety Designer puoi configurare microScan3 in modo semplice e veloce nonché richiamare informazioni di diagnostica dettagliate. Dati di diagnostica importanti sono disponibili inoltre sul display direttamente sul dispositivo.
Evitare fermi macchina: i dati di misura possono essere memorizzati e analizzati e ti aiutano quindi in fase di ottimizzazione di processo e configurazione
Configurazione e diagnostica semplice: con il comodo ausilio di configurazione passo passo in Safety Designer e analisi rapida degli errori che puoi realizzare ad esempio anche con l’EventCam

Tecnologia sofisticata: sfrutta l’elevata facilità d’uso

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d'impiegoIndoor
    Dimensione del campo protetto4 m / 5,5 m / 9 m
    Dimensione del campo di allerta40 m / 64 m
    Angolo di scansione275°
    Numero di campi8 / 4 / 128
    Numero di casi di monitoraggio1 ... 128
    Tempo di risposta≥ 70 ms
    Coppie uscite di commutazione

    1

    0

    4

    Integrazione nel comando

    Ingressi e uscite locali (I/O)

    CIP Safety™ tramite EtherNet/IP™

    PROFINET PROFIsafe

    EFI-pro

    EtherCAT® FSoE

    Livello di sicurezzaTipo 3, PL d, SIL2
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download