Affidabilità elevata grazie ad algoritmi intelligenti

Vantaggi della tecnologia di scansione safeHDDM®

Grazie a safeHDDM® microScan3 e nanoScan3 gestiscono anche sfide come luce ambiente, polvere e sporco nonché distanze di lavoro elevate. Sulla base di 88.000 impulsi laser singoli, i laser scanner di sicurezza forniscono valori di misura estremamente precisi.

Scopri di più

Procedere con grande precisione. Produrre in sicurezza.

Protezione di applicazioni mobili

Tecnologia a ingombro ridotto con valori di misura precisi, questa è la sfida del rilevamento ambiente sicuro di piattaforme mobili. Dati di localizzazione esatti e una navigazione precisa nei veicoli di trasporto autonomi e robot collaborativi sono ormai imprescindibili.

Scopri di più

Automazione con esperienza

Sviluppata con idee innovative

Per una quotidianità sicura e regolare in ambito industriale: da oltre 20 anni i laser scanner di sicurezza di SICK sorvegliano le zone di pericolo e garantiscono dati di navigazione sicuri. Il collaudato Safe EFI-pro System fornisce informazioni di sicurezza e di diagnostica complete.

Scopri di più

Superare insieme i confini

Automazione in ambienti esterni

Riuscire ad arrivare a una cooperazione sicura tra uomo e macchina non è facile. Grazie alla tecnologia di scansione brevettata outdoor safeHDDM® anche in condizioni meteo sfavorevoli, si ottiene una disponibilità elevata. Nelle applicazioni outdoor fisse e mobili viene utilizzato l’outdoorScan3.

Scelta dei prodotti
Affidabilità elevata grazie ad algoritmi intelligenti
Procedere con grande precisione. Produrre in sicurezza.
Automazione con esperienza
Superare insieme i confini

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Filtrare secondo:

18 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 18

Sensori per applicazioni mobili e fisse
  • Ampio campo di rilevamento: da 0,05 m a massimo 25 m
  • Certificazione a norma ISO 13849
  • Limitato assorbimento di corrente (tipico: 4 W, massimo: 16 W)
  • Messa in servizio immediata e configurazione tramite interfaccia USB
  • Interfaccia di comunicazione, che combina analisi di campo intelligente ed emissione dei dati di misura

Confrontare adesso
Selezionare
Il laser scanner di sicurezza per l´automazione all´esterno
  • Certificazione a norma ISO 13849 e IEC 62998 per la protezione delle persone in ambienti interni ed esterni
  • Tecnologia di scansione outdoor safeHDDM®
  • Accessori modulari per prestazioni elevate
  • Fino a 128 campi liberamente configurabili
  • Diagnostica con Safety Designer e Monitoring-App
  • Adeguamento della velocità con AGV Dynamic Weather Assist
Confrontare adesso
Selezionare
Il robusto laser scanner di sicurezza – eccezionalmente intelligente
  • Innovativa tecnologia di scansione safeHDDM®
  • Dati di misurazione ad alta precisione tramite interfaccia Ethernet
  • Portata campo di protezione: fino a 9 m; angolo di scansione: 275°
  • Fino a 128 campi liberamente configurabili e fino a 8 campi di protezione simultanei
  • Interfacce di comunicazione standardizzate
  • Connettore di sistema con memoria di configurazione
Confrontare adesso
Selezionare
La barriera fotoelettrica di sicurezza più piccola al mondo, estremamente robusta e ad alta precisione
  • Solo 80 mm di altezza
  • Estremamente resistente a luce, polvere e sporco grazie alla tecnologia di scansione safeHDDM®
  • Dati di misurazione ad alta precisione tramite interfaccia Ethernet
  • Portata campo di protezione: 3 m, angolo di scansione: 275°
  • Fino a 128 campi liberamente configurabili
  • Integrazione macchina sicura attraverso senza I/O
  • Connettore di sistema con memoria di configurazione
Confrontare adesso
Selezionare
Massima funzionalità in formato mini
  • Utilizzabile soltanto in interconnessione di sistema EFI, per es. con un dispositivo di controllo di sicurezza Flexi Soft o con un altro scanner laser di sicurezza
  • Dimensioni ultracompatte
  • Portata campo di protezione 2 m o 3 m
  • Angolo di scansione 270°
  • Fino a 16 set di campo configurabili
  • Risoluzione regolabile per identificazione di mani, gambe o corpo
  • Soluzioni integrate ampliate in combinazione con il dispositivo di controllo di sicurezza Flexi Soft
Confrontare adesso
Selezionare
Economico e allo stesso tempo affidabile
  • Dimensioni ultracompatte
  • Portata campo di protezione 1 m, 2 m o 3 m
  • Angolo di scansione 270°
  • 1 set di campo
  • Risoluzione regolabile per identificazione di mani, gambe o corpo
  • Bordo come punto di riferimento per le applicazioni verticali
  • EDM integrato
  • Semplice configurazione dei campi e delle funzioni
Confrontare adesso
Selezionare
Versatile e innovativo – per compiti impegnativi
  • Dimensioni compatte
  • Portata campo di protezione 2 m o 3 m
  • Angolo di scansione 270°
  • 16 set di campo commutabili
  • Memoria di configurazione integrata nel connettore di sistema
  • Interfaccia (EFI) per una comunicazione sicura tra i dispositivi SICK
  • Ingressi encoder incrementale per commutazione di campo in funzione della velocità
  • Output dati misurati ampliato tramite RS-422 con rilevazione dei punti di riferimento
Confrontare adesso
Selezionare
Ottimizzare i processi produttivi in sicurezza
  • Dimensioni compatte
  • Portata campo di protezione 2 m o 3 m
  • Angolo di scansione, 270°
  • 4 set di campo commutabili
  • Memoria di configurazione integrata nel connettore di sistema
  • Interfaccia (EFI) per una comunicazione sicura tra i dispositivi SICK
  • Output dati misurati tramite RS-422
  • Bordo come punto di riferimento per le applicazioni verticali
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 8 di 18

Vantaggi

Alta affidabilità grazie all’innovativa tecnologia di scansione

Riduci i tempi di fermo macchina nella difficile quotidianità industriale. L’innovativa tecnologia di scansione safeHDDM® rende i laser scanner di sicurezza microScan3 e nanoScan3 di SICK particolarmente robusti. Questa tecnologia è stata sviluppata specificamente per ambienti esterni. L’outdoorScan3 con outdoor safeHDDM® è particolarmente adatto all’impiego in caso di neve, pioggia e nebbia. E questo offre svariati campi di applicazione e consente aumenti della produttività.

Maggiori informazioni su safeHDDM®

Sempre pronti all’uso

Aumenta la disponibilità della tua macchina o impianto: la tecnologia di scansione safeHDDM® rende il laser scanner di sicurezza insensibile a influssi ambientali come sporco, polvere o luce ambiente.

Prodotto raccomandato microScan3

Robusti e compatti

Il procedimento brevettato safeHDDM® consente di coniugare distanza operativa elevata e dati di misura ad alta precisione e costruzione compatta. Così ad es. nanoScan3 con la sua portata campo di protezione di 3 m e altezza costruttiva di ca. 80 mm rientra senza problemi tra gli Europalett.

Prodotto raccomandato nanoScan3

Adattati alle tue applicazioni – indoor e outdoor

I laser scanner di sicurezza consentono di ottenere produttività elevate sia in ambienti interni, che esterni. Proteggono zone di pericolo e punti pericolosi e accessi fino al PL d e sono quindi adatti all’impiego su macchine fisse, in applicazioni mobili e per la sorveglianza della cooperazione con robot. La collaborazione sicura ed efficiente tra uomo e macchina nella quotidianità industriale diventa così realtà. Per livelli di sicurezza più bassi si può utilizzare il laser scanner di sicurezza TiM-S di SICK.
Ampia portata e flessibilità elevata

Approfitta di una distanza operativa sicura di 9 m, in particolare nell’ambito della protezione degli accessi verticali. Il microScan3 è stato sviluppato per la produzione di stazioni di trasferimento di materiale, robot e sistemi AGV e monitora la collaborazione sicura tra uomo e macchina.

Prodotto raccomandato microScan3

Compatti per risparmio di spazio elevato

Automatizza la tua produzione e logistica con veicoli senza conducente e nanoScan3: il sensore fornisce dati di navigazione affidabili e può essere installato facilmente e con ingombro minimo grazie a un’altezza di soli 80 mm. Hai un’applicazione con un livello di sicurezza inferiore? Allora considera anche TiM-S con PL b.

Prodotto raccomandato nanoScan3

Prodotto raccomandato TiM-S

Certificati per impiego in ambienti esterni

Una cooperazione sicura tra uomo e macchina in ambienti esterni è resa possibile grazie all’ outdoorScan3 certificato ai sensi di IEC 62998. Lavora in modo sicuro ance in condizioni meteorologiche avverse.

Prodotto raccomandato outdoorScan3

Una collaborazione alla pari

Una stretta collaborazione tra uomo e robot è la condizione necessaria per una produttività elevata, un aumento dell’efficienza e una migliore ergonomia in ambiente industriale. La moderna tecnologia di sicurezza di SICK assicura protezione affidabile dai pericoli e nel contempo consente aumenti della produttività.

Valore aggiunto grazie a funzioni nel sistema

Intelligenti insieme

Con il Safe EFI-pro System, i laser scanner di sicurezza si scambiano automaticamente tutti i dati rilevanti con la centralina di sicurezza. Viene così consentito il monitoraggio velocità sicuro “Safe Motion”. Inoltre il software Safety Designer consente una configurazione semplice di tutti i componenti.

Prodotto raccomandato Safe EFI-pro System

Combinato per applicazioni dei robot

Safe Robotics Area Protection offre possibilità del tutto nuove nell’ambito della cooperazione tra uomo e robot. La combinazione tra laser scanner di sicurezza e centralina di sicurezza può essere facilmente integrata in tutti di comandi robot più comuni grazie a documentazione completa e logica di comando.

Prodotto raccomandato Safe Robotics Area Protection

Funzioni sofistica per sicurezza e produttività

I requisiti di economicità di laser scanner di sicurezza e che quindi sono correlati a processi efficienti e continui sono elevati. Grazie a funzioni intelligenti, alla SICK sicurezza e produttività vanno a braccetto. La configurazione di tutte le funzioni viene gestita facilmente con il software Safety Designer.

Prodotto raccomandato microScan3

Prodotto raccomandato nanoScan3

Prodotto raccomandato outdoorScan3

Impostazioni precise Molti laser scanner di sicurezza di SICK ti offrono fino a 128 campi liberamente configurabili e fino a 8 campi di protezione simultanei. In questo modo è possibile adattare la zona da monitorare del laser scanner di sicurezza in modo flessibile a velocità, carico o curve. Inoltre valutazione multipla e risoluzione possono essere regolate individualmente.
Dati di misura precisa Con i laser scanner di sicurezza, ulteriori sensori di misura sono spesso superflui. Dati di misura estremamente precisi sono sempre disponibili e consentono localizzazione e navigazione precise. I laser scanner di sicurezza di SICK consentono di raggiungere una portata di navigazione fino a 64 m con una risoluzione angolare di 0,1°.

Facili da utilizzare in qualsiasi momento

I laser scanner di sicurezza di SICK possono essere rapidamente integrati nella tua macchina grazie alla tecnologia di collegamento standardizzata. La messa in servizio dei sensori nonché verifica e documentazione della macchina si effettuano tramite software. Nel software viene visualizzata anche costantemente la diagnostica di condizioni dell’impianto e semplificata dal display user-friendly sul dispositivo.
Montaggio rapido e cablaggio standardizzato

Montare rapidamente, sostituire e, grazie all’impiego di tecnologia di collegamento standardizzata, cablare facilmente: queste sono le comodità garantite dai laser scanner di sicurezza. Il nanoScan3 può essere integrato direttamente nelle reti industriai tramite I/O, il microScan3 anche tramite EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe ed EtherCAT .

Prodotto raccomandato microScan3

Prodotto raccomandato nanoScan3

Comandi e diagnostica intuitivi

Tecnologia complessa facile da utilizzare: grazie al software Safety Designer che non richiede licenza è possibile configurare facilmente i laser scanner di sicurezza. Per una panoramica rapida dello stato puoi richiamare dati di diagnostica anche tramite pulsanti o il display sul dispositivo.

Software di configurazione Safety Designer

Download