Vimodrone, settembre 2024 - Con l’introduzione del software SICK Nova per le camere 3D ad alta risoluzione Ruler3000, SICK mette a disposizione un nuovo modo semplice e veloce di risolvere applicazioni di visione 3D. In pochi minuti, gli utenti possono implementare applicazioni personalizzate, ispezionando dettagli minimi a velocità notevoli. Questo progresso promette un significativo miglioramento sia dell'efficienza produttiva che della resa.
Grazie a SICK Nova sensorApp che ora supporta le camere 3D Ruler3000, caratterizzate da alta velocità di acquisizione ed elevata risoluzione, sono aumentate notevolmente le applicazioni risolvibili. Il software esegue a bordo di SIM2x00 l’elaborazione delle immagini acquisite dalla camera Ruler3000, e introduce la sua interfaccia web user-friendly anche per le applicazioni 3D ad alta velocità. Attraverso all'intelligenza artificiale, SICK Nova consente anche alle aziende che non hanno competenze di programmazione di configurare e gestire rapidamente applicazioni complesse.
SICK Nova apre le porte delle soluzioni di visione 2D e 3D configurabili sia ai professionisti che ai principianti
Conosciuto in un'ampia varietà di settori, SICK Nova è il software di base per le soluzioni di visione artificiale configurabili e per le applicazioni di controllo qualità. Il software offre un'ampia selezione di strumenti che lo rendono estremamente versatile, ma ciò che lo contraddistingue è la combinazione di funzionalità AI e classici algoritmi basati su regole e di un'interfaccia utente semplice. Grazie a questi aspetti, anche gli utenti senza esperienza di programmazione possono sviluppare rapidamente soluzioni per le applicazioni specifiche.
Ruler3000, il partner perfetto per la visione
Con il sensore CMOS di SICK, altamente sensibile, e all'innovativa tecnologia di calcolo rapido su chip (ROCC), la telecamera 3D streaming Ruler3000 acquisisce scansioni 3D altamente risolute a velocità di produzione elevate. Elaborando fino a 15,4 Gbit/s, la telecamera può generare fino a 7000 profili 3D full-frame al secondo. permettendo di catturare con precisione la vera forma 3D degli oggetti, indipendentemente dal colore o dal contrasto. Inoltre, può acquisire simultaneamente al 3D anche misure di intensità in scala di grigi e di luce diffusa (scatter), per mettere in evidenza ulteriori dettagli, come per esempio graffi o differenze di colore.
Ruler3000 è ideale per molti settori e applicazioni. La sua alta sensibilità alla luce consente un'ispezione accurata anche di materiali molto scuri o altamente riflettenti. Inoltre, la funzione HDR (High Dynamic Range) consente di acquisire in un'unica scansione componenti con remissioni luminose molto diverse, come pneumatici e oggetti metallici lucidi.
SIM2x00 Nova Sensor Integration Machine, l'interfaccia ideale
Progettata per attività di visione industriale ad alta velocità e risoluzione, SIM2x00 Sensor Integration Machine è l’anello di congiunzione tra il software SICK Nova e un'ampia gamma di telecamere streaming 2D e 3D. La specificità del suo design le consente di elaborare tutti i dati rilevanti in modo rapido ed efficiente.
Una ricchezza di possibilità
La qualità e la flessibilità del software Nova SIM 3D associato all’acquisizione delle immagini con Ruler3000, rendono il sistema ideale per una gamma sorprendente di applicazioni. Tra queste, il controllo qualità di prodotti da forno e dolciari, dove è possibile verificare ad alta velocità proprietà quali forma e dimensioni, assicurandone la qualità, anche in assenza di contrasto cromatico. Il sistema è altrettanto valido per ispezionare oggetti molto piccoli e precisi, come il controllo della posizione dei contatti metallici attorno a un chip durante l'assemblaggio di un dispositivo elettronico o la qualità dei giunti saldati.
L'ispezione 3D altamente accurata migliora la qualità e accelera i processi in tutti i settori industriali. Nova SIM 3D per Ruler3000 si aggiunge alla suite di prodotti SICK per soddisfare queste esigenze e ridurre i costi di produzione.