Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

IOLP2ZZ-M3201 (Memory stick SICK)
1064290
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli cloning
      Grado di protezioneIP67
      DescrizioneVersione IO-Link V1.1, classe porta 2, PIN 2, 4, 5 collegamento galvanico, tensione di alimentazione 18 V DC ... 32 V DC (valori limite funzionamento rete protetta da corto circuito max. 8 A)
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Disegni tecnici

    IOLP2ZZ-M3201 (Memory stick SICK)
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su