Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

IOLG2EI-03208R01
6053255
Disponibile a magazzino
Prestare attenzione: Il prodotto viene messo fuori produzione ed è ancora ordinabile fino a 30.09.2021. Per informazioni relative al prodotto subentrante vedere qui.
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli bus di campo
      DescrizioneEtherNet/IP IO-Link Master, IO-Link V1.1, Port Class A, alimentazione elettrica via cavo 7/8’’ 24 V / 8 A, collegamento bus di campo M12
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027242202
      ECl@ss 5.1.427242602
      ECl@ss 6.027242602
      ECl@ss 6.227242602
      ECl@ss 7.027242602
      ECl@ss 8.027242602
      ECl@ss 8.127242602
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Disegni tecnici

    IOLG2EI-03208R01
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su