Contatto
Feedback

Accessori
Moduli e gateway

IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
1061790
Di solito disponibile entro 3 settimane
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriModuli di collegamento
      Grado di protezioneIP20 (EN 60529)
      DescrizioneIO-Link V1.1 classe porta A, collegamento USB2.0, alimentazione elettrica esterna opzionale 24V / 1A
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Disegni tecnici

    IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su