Piccolo interruttore di sicurezza induttivo a parallelepipedo per monitoraggio della posizione
Gli interruttori di sicurezza induttivi della famiglia di prodotti IQB2S sono utilizzati per la sorveglianza sicura dell’area e della posizione. Grazie alla loro forma costruttiva compatta e a svariate varianti di collegamento offrono un’integrazione ottimale nel design della macchina. L’IQB2S opera senza contatto e non è soggetto ad usura. Per le funzioni di sorveglianza gli interruttori di sicurezza induttivi non necessitano di un attuatore separato. Questi vengono generalmente attivati con metalli, ad esempio sulle macchine. Gli IQB2S possono essere collegati a sistemi di comando sicuri tramite uscite di commutazione (OSSD) ad autocontrollo e garantiscono un’elevata sicurezza con PL d (EN ISO 13849).
In breve
Forma costruttiva a parallelepipedo: 12 mm x 26 mm x 40 mm
Campo di risposta: 4 mm
Due uscite di commutazione
Grado di protezione: IP67
Campo di temperatura: –25 ... +70 °C
Custodia VISTAL®, particolarmente robusta
Fino a PL d (EN ISO 13849)
Varianti di collegamento: connettore maschio M8, cavo o cavo con connettore maschio M12
 
Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.
Grazie alla sua tipologia costruttiva compatta, IQB2S può essere integrato in poco spazio e senza alcun dispositivo di montaggio supplementare in pressoché qualsiasi macchina. Non richiede attuatori specifici per il riconoscimento sicuro di posizione e presenza: è sufficiente l’attivazione senza contatto attraverso il metallo, il che riduce notevolmente lo sforzo di montaggio. La robusta custodia VISTAL®, prodotta interamente in plastica e il grado di protezione IP67 garantiscono massimo sicurezza di processo.
Compatto e subito pronto all’uso
Grazie al suo formato stretto, compatto, che lo rende non più grande di una scatola di fiammiferi, IQB2S trova spazio in qualsiasi design di macchina.
Due fori, due viti: non occorre altro per montare IQB2S sulla macchina. Può essere orientato rapidamente grazie alla foratura predeterminata sull’interruttore di sicurezza.
Compatto per qualsiasi ambiente macchine: l’interruttore di sicurezza senza contatto IQB2S
Funzione convincente
IQB2S indica rilevamento dati affidabile di parti di macchina metalliche. Attraverso il suo funzionamento senza contatto lavora in modo particolarmente esente da usura e manutenzione. La mancanza della zona cieca e un punto di commutazione preciso consentono inoltre una regolazione rapida. Attraverso due uscite OSSD con impulsi di test, l’interruttore di sicurezza riconosce in modo affidabile cortocircuiti e circuiti trasversali e raggiunge così un livello di sicurezza elevato fino al PL d.
Tolleranza elevata per un’elevata produttività
Grazie alla mancanza di zona cieca e all’elevata resistenza a urti e vibrazioni, IQB2S offre una disponibilità macchina elevata.
IQB2S mostra una grande tolleranza rispetto alle deviazioni. Proprio come l’interruttore di sicurezza induttivo IME2S, opera senza contatto e non è soggetto a usura.
L’interruttore di sicurezza magnetico IQB2S offre una regolazione rapida attraverso un punto di commutazione preciso.