Interruttore di sicurezza induttivo cilindrico per monitoraggio della posizione
Gli interruttori di sicurezza induttivi della famiglia di prodotti IME2S sono utilizzati per la sorveglianza sicura dell’area e della posizione. Grazie alla loro forma costruttiva compatta e a svariate varianti di collegamento offrono un’integrazione ottimale nel design della macchina. L’IME2S opera senza contatto e non è soggetto ad usura. Per le funzioni di sorveglianza gli interruttori di sicurezza induttivi non necessitano di un attuatore separato. Questi vengono generalmente attivati con metalli, ad esempio sulle macchine. Gli interruttori di sicurezza consentono tolleranze di installazione grazie all’ampia area di risposta, cosa che semplifica il montaggio e la regolazione. Gli IME2S possono essere collegati a sistemi di comando tramite uscite di commutazione (OSSD) ad autocontrollo e garantiscono un’elevata sicurezza con PL d (EN ISO 13849).
In breve
Modelli: da M12 a M30
Ampie aree di risposta da 4 mm a 15 mm
Due uscite di sicurezza di commutazione
Grado di protezione: IP67
Intervallo di temperatura: da –25 °C a +70 °C
Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
Fino a PL d (EN ISO 13849)
Varianti di collegamento: connettore maschio M12, cavo o cavo con connettore maschio M12
 
Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.
Riconoscimento di posizione e presenza ai massimi livelli
Molte macchine hanno bisogno di interruttori di sicurezza per riconoscimento di posizione e presenza in sicurezza. IME2S e la sua vasta gamma di varianti è in grado di soddisfare perfettamente i singoli desideri dei clienti. Mostra i suoi punti di forza nel rilevamento preciso senza contatto di parti di macchina metalliche, senza un attuatore specifico. In funzione delle misure dell’interruttore è possibile arrivare a una distanza di lavoro di max. 15 mm.
Vasta gamma di varianti con area di risposta ottimale
Da M12 a M30: IME2S offre l’interruttore giusto per ciascun foro e ciascuna distanza di lavoro necessaria.
La variante più piccola dell’IME2S con filettatura M12 dispone di una distanza di lavoro esclusiva che può arrivare fino a 8 mm ed è quindi ideale per il rilevamento di parti di macchina mobili in macchine piccole.
La misura di interruttore adatta per qualsiasi esigenza: l’interruttore di sicurezza senza contatto IME2S
Regolabile in modo ottimale con pochi gesti
IME2S può essere integrato con o senza supporto nella macchina e regolato facilmente. Inoltre è caratterizzato da una flessibilità elevata in termini di collegamenti. Rileva con sicurezza la posizione di una parte di macchina fino al PL d. Attraverso due uscite OSSD con impulsi di test, riconosce in modo affidabile cortocircuiti e circuiti trasversali, garantendo così un livello di sicurezza elevato.
Regolazione rapida, tolleranza elevata
Grazie alla filettatura e alla vasta gamma di misure, IME2S può essere integrato velocemente in ogni macchina e regolato con facilità. Viene meno la zona cieca e quindi anche una distanza minima.
IME2S mostra una grande tolleranza rispetto alle deviazioni. Proprio come l’interruttore di sicurezza induttivo IQB2S, opera senza contatto e non è soggetto a usura.
L’interruttore di sicurezza induttivo IME2S consente una regolazione precisa per una produttività ottimale.