Contatto
Feedback

Interruttori di sicurezza senza contatto

Soluzioni intelligenti esenti da usura e manutenzione

Gli interruttori di sicurezza senza contatto rappresentano la soluzione ideale quando è difficile muovere con precisione il dispositivo di protezione. Grazie alla loro realizzazione non soggetta ad usura e alla poca manutenzione richiesta, questi dispositivi hanno una lunga durata nel tempo. Sono inoltre insensibili a shock, vibrazioni e offrono un'elevata protezione da manipolazioni. La gamma di questi prodotti si suddivide in tre categorie: interruttori di sicurezza magnetici, transponder e induttivi. Gli interruttori di ogni categoria sono disponibili in formato quadrato o cilindrico.

Filtrare secondo:

9 risultato/i:

Risultato 1 - 9 di 9

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti IME2S
Sorveglianza facile e sicura della posizione fino a PL d
  • Modelli: da M12 a M30
  • Ampie aree di risposta da 4 mm a 15 mm
  • Due uscite di sicurezza di commutazione
  • Grado di protezione: IP67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +70 °C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
  • Fino a PL d (EN ISO 13849)
  • Varianti di collegamento: connettore maschio M12, cavo o cavo con connettore maschio M12
Famiglia di prodotti IQB2S
Sorveglianza facile e sicura della posizione fino a PL d
  • Forma costruttiva a parallelepipedo: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Campo di risposta: 4 mm
  • Due uscite di commutazione
  • Grado di protezione: IP67
  • Campo di temperatura: –25 ... +70 °C
  • Custodia VISTAL®, particolarmente robusta
  • Fino a PL d (EN ISO 13849)
  • Varianti di collegamento: connettore maschio M8, cavo o cavo con connettore maschio M12
Famiglia di prodotti STR1
Piccolo sicuro e flessibile
  • Distanza operativa fino a 14 mm
  • Piccola custodia con possibilità di montaggio flessibile
  • Attivazione del sensore possibile da tre lati
  • Sono disponibili quattro diversi attuatori
  • Sensori con codifica universale, univoca e permanente
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Collegamento in serie sicuro di max. 30 sensori
Famiglia di prodotti TR4 Direct
Monitoraggio intelligente e senza contatto dello sportello con elevata protezione da manomissione
  • Distanza operativa fino a 25 mm
  • Sensori con codifica universale e univoca fino al grado di protezione IP 69K
  • Fino a PL e (EN ISO 13849)
  • Due uscite di commutazione
  • È possibile realizzare un collegamento in serie sicuro di max. 30 sensori (a seconda della variante)
  • Indicatore di stato a LED
  • Visualizzazione zona bordo e forza di tenuta magnetica (opzionale)
  • Connettore M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
Famiglia di prodotti RE2
Soluzione semplice e collaudata per il monitoraggio senza contatto delle porte
  • Ambito d'intervento fino a 9 mm
  • 2 o 3 contatti
  • Fino a Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensori con connettore a spina oppure cavo connesso
  • LED indicatore di stato (RE27)
  • Connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
Famiglia di prodotti RE1
Soluzione semplice e collaudata per il monitoraggio senza contatto delle porte
  • Ambito d'intervento fino a 7 mm
  • 2 o 3 contatti
  • Fino a Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensori con connettore a spina oppure cavo connesso
  • Connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
Famiglia di prodotti IN4000 Direct
Monitoraggio della posizione sicuro e senza contatto
  • Due uscite di sicurezza OSSD per collegare direttamente i sensori ad un sistema di controllo della sicurezza
  • Ambito d'intervento fino a 20 mm
  • LED indicatore di stato
  • Fino a Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop
Famiglia di prodotti IN4000 Standard
Monitoraggio della posizione sicuro e senza contatto
  • Un'uscita sicura e temporizzata per collegare direttamente i sensori ad un sistema di controllo della sicurezza
  • Grado di protezione IP 67 o IP 69K
  • Ambito d'intervento fino a 15 mm
  • LED indicatore di stato
  • Fino a PL e (EN ISO 13849)
  • È possibile collegare in serie in tutta sicurezza i sensori
Famiglia di prodotti IN3000 Direct
Monitoraggio della posizione sicuro e senza contatto
  • Ambito d'intervento fino a 15 mm
  • LED indicatore di stato
  • Fino a livello di prestazione PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop
  • Questa famiglia di prodotto andrà presto fuori produzione!
  • Confrontare adesso
  • Selezionare

Risultato 1 - 9 di 9

Torna su