Contatto
Feedback

Interruttori di sicurezza elettromeccanici
i17S

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta

I tuoi vantaggi

  • Elevata disponibilità e maggiore sicurezza grazie al supporto di inserimento conico
  • Diagnosi migliorata grazie a contatti di segnalazione aggiuntivi
  • Possibilità di collegamento elettrico flessibili tramite tre passacavi
  • L'ampio spazio disponibile facilita il collegamento elettrico

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta

Gli interruttori di sicurezza con attuatore separato sono composti da due elementi. L'interruttore di sicurezza viene montato nella parte fissa del dispositivo di protezione, mentre l'attuatore viene applicato alla parte mobile. Al momento della chiusura del dispositivo di protezione l'attuatore viene inserito nell'interruttore di sicurezza. Questo rende possibile garantire lo stato di sicurezza, i contatti di sicurezza vengono chiusi. L'interruttore di sicurezza i17S dispone di tre contatti.

In breve
  • Custodia in plastica compatta
  • Attuatori fissi o mobili
  • 3 passacavi M20 x 1,5
  • Contatti ad azione lenta con tre contatti
  • Grado di protezione IP 67

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di interruttoreInterruttore di sicurezza con attuatore separato
    Numero di contatti ad apertura forzata2
    Numero di contatti normalmente aperti1
    Materiale dell' involucro Plastica
    Grado di protezioneIP67 (IEC 60529)
    Principio di commutazioneOrgano di comando a scatto lento
    Tipo di collegamentoPassacavo, 3 x M20
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su