Contatto
Feedback

Interruttori di sicurezza elettromeccanici
i12S

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta

I tuoi vantaggi

  • Una soluzione conveniente per esigenze standard
  • Non è necessario ricorrere ad una base di montaggio, il dispositivo viene applicato direttamente al profilo di alluminio del telaio della porta di sicurezza
  • Elevata disponibilità e maggiore sicurezza in presenza di attuatori automatici grazie al supporto di inserimento conico realizzato in metallo
  • Con Flexi Loop: collegamento in serie sicuro con diagnosi inclusa e operazioni di cablaggio minime

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta

Gli interruttori di sicurezza con attuatore separato sono composti da due elementi. L'interruttore di sicurezza viene montato nella parte fissa del dispositivo di protezione, mentre l'attuatore viene applicato alla parte mobile. Al momento della chiusura del dispositivo di protezione l'attuatore viene inserito nell'interruttore di sicurezza. Questo rende possibile garantire lo stato di sicurezza, i contatti di sicurezza vengono chiusi. L'interruttore di sicurezza i12S si distingue per il design compatto e la rapidità di montaggio.

In breve
  • Custodia in plastica di piccole dimensioni
  • Attuatori fissi e mobili
  • Dotato di passacavo M16 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Contatto ad azione lenta dotato di fino a tre contatti
  • Grado di protezione IP 67

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di interruttoreInterruttore di sicurezza con attuatore separato
    Numero di contatti ad apertura forzata1 / 2
    Numero di contatti normalmente aperti1 / 0
    Materiale dell' involucro Plastica
    Grado di protezioneIP67 (IEC 60529)
    Principio di commutazioneOrgano di comando a scatto lento
    Tipo di collegamentoPassacavo, 1 x M16 / Connettore a spina M12, a 4 poli
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su