Contatto
Feedback

Interruttori di sicurezza elettromeccanici
i110S

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta

I tuoi vantaggi

  • Il forma costruttiva standard facilita il montaggio
  • L'interruttore è particolarmente affidabile grazie alla sua robusta custodia in metallo, anche in caso di sbalzo del dispositivo di protezione
  • Elevata disponibilità e maggiore sicurezza grazie al supporto di inserimento conico
  • Diagnosi migliorata grazie a contatti di segnalazione aggiuntivi
  • Con Flexi Loop: collegamento in serie sicuro con diagnosi inclusa e operazioni di cablaggio minime

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta

Gli interruttori di sicurezza con attuatore separato sono composti da due elementi. L'interruttore di sicurezza viene montato nella parte fissa del dispositivo di protezione, mentre l'attuatore viene applicato alla parte mobile. Al momento della chiusura del dispositivo di protezione l'attuatore viene inserito nell'interruttore di sicurezza. Questo rende possibile garantire lo stato di sicurezza, i contatti di sicurezza vengono chiusi. L'interruttore di sicurezza i110S si distingue per la sua robusta custodia in metallo.

In breve
  • Custodia in metallo standardizzata
  • Attuatori fissi o mobili
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Contatti ad azione lenta con quattro contatti
  • Grado di protezione IP 67

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di interruttoreInterruttore di sicurezza con attuatore separato
    Numero di contatti ad apertura forzata2 / 3
    Numero di contatti normalmente aperti2 / 0 / 1
    Materiale dell' involucro Metallo
    Grado di protezioneIP67 (IEC 60529)
    Principio di commutazioneOrgano di comando a scatto lento
    Tipo di collegamentoPassacavo, 1 x M20 / Connettore a spina M12, a 4 poli
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su