Contatto
Feedback

Interruttori di sicurezza elettromeccanici
i10R

Monitoraggio della posizione sicuro e collaudato

I tuoi vantaggi

  • La forma costruttiva standard facilita il montaggio
  • Una soluzione conveniente per esigenze standard

Panoramica

Monitoraggio della posizione sicuro e collaudato

L'interruttore di posizionamento i10R consente la rilevazione sicura dei movimenti. L'interruttore di posizionamento è dotato di una custodia in plastica standardizzata e di una leva girevole con rullo in plastica. La leva girevole favorisce un'elevata tolleranza e velocità nel rilevamento della posizione.

In breve
  • Custodia in plastica standardizzata
  • Leva girevole con rullo in plastica
  • 1 passacavo M20 x 1,5
  • Contatto ad azione lenta con tre contatti

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di interruttoreInterruttori di posizione di sicurezza
    Numero di contatti ad apertura forzata2
    Numero di contatti normalmente aperti1
    Materiale dell' involucro Plastica
    Grado di protezioneIP66 (IEC 60529)
    Principio di commutazioneOrgano di comando a scatto lento
    Tipo di collegamentoPassacavo, 1 x M20
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su