Contatto
Feedback

Interruttori di sicurezza elettromeccanici
i10H

Sicurezza nel monitoraggio delle porte direttamente sulla cerniera

I tuoi vantaggi

  • Elevata protezione da manipolazione grazie all'accoppiamento tra interruttore di sicurezza e cerniera
  • La cerniera della porta è il luogo di installazione ideale, l'interruttore non rappresenta un ostacolo per l'apertura della porta del dispositivo di protezione

Panoramica

Sicurezza nel monitoraggio delle porte direttamente sulla cerniera

Gli interruttori di sicurezza a cerniera vengono utilizzati per monitorare dispositivi di protezione girevoli, come ad esempio porte a vento e sportelli. L'albero cavo o l'albero pieno dell'interruttore di sicurezza a cerniera formano un accoppiamento stabile tra l'interruttore di sicurezza e la cerniera della porta. Questo garantisce un'elevata protezione da manipolazioni esterne. L'interruttore di sicurezza a cerniera i10H, dotato di una custodia realizzata in plastica con albero pieno in acciaio inox, è ideale per essere montato direttamente alla cerniera della porta.

In breve
  • Custodia in plastica standardizzata
  • Albero pieno in acciaio inox con Ø 10 mm
  • 1 passacavo M16 x 1,5
  • Contatto ad azione lenta dotato di fino a tre contatti
  • Punto di commutazione regolabile
  • Grado di protezione IP 67

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di interruttoreInterruttori di sicurezza a cerniera
    Numero di contatti ad apertura forzata1 / 2
    Numero di contatti normalmente aperti1
    Materiale dell' involucro Plastica
    Grado di protezioneIP67 (IEC 60529)
    Principio di commutazioneOrgano di comando a scatto lento
    Tipo di collegamentoPassacavo, 1 x M16
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su