Contatto
Feedback

Interruttori di sicurezza elettromeccanici

Monitoraggio sicuro, conveniente e affidabile

Convenienti e affidabili, gli interruttori di sicurezza elettromeccanici monitorano i dispositivi di protezione mobile. Questa gamma di prodotti è suddivisa in tre categorie: interruttori di posizionamento, interruttori di sicurezza a cerniera e interruttori di sicurezza con attuatore separato. L'ampia varietà di prodotti consente di trovare la soluzione ottimale per le più svariate applicazioni. Abbinando questi dispositivi alle soluzioni di controllo della sicurezza sens:Control, SICK offre soluzioni complete, fornite da un unico produttore.

Filtrare secondo:

9 risultato/i:

Risultato 1 - 9 di 9

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti i10H
Sicurezza nel monitoraggio delle porte direttamente sulla cerniera
  • Custodia in plastica standardizzata
  • Albero pieno in acciaio inox con Ø 10 mm
  • 1 passacavo M16 x 1,5
  • Contatto ad azione lenta dotato di fino a tre contatti
  • Punto di commutazione regolabile
  • Grado di protezione IP 67
Famiglia di prodotti i10P
Monitoraggio della posizione sicuro e collaudato
  • Custodia in plastica standardizzata
  • Punteria a rullo in plastica
  • 1 passacavo M20 x 1,5
  • Contatti ad azione lenta con tre contatti
Famiglia di prodotti i110R
Monitoraggio della posizione sicuro e collaudato
  • Custodia in metallo standardizzata
  • Leva girevole in metallo con rullo in plastica
  • 1 passacavo M20 x 1,5
  • Contatto ad azione lenta o elementi di comando a scatto rapido dotati di fino a quattro contatti
Famiglia di prodotti i10R
Monitoraggio della posizione sicuro e collaudato
  • Custodia in plastica standardizzata
  • Leva girevole con rullo in plastica
  • 1 passacavo M20 x 1,5
  • Contatto ad azione lenta con tre contatti
Famiglia di prodotti i110P
Monitoraggio della posizione sicuro e collaudato
  • Custodia in metallo standardizzata
  • Punteria a rullo in acciaio inox
  • 1 passacavo M20 x 1,5
  • Contatto ad azione lenta o elementi di comando a scatto rapido dotati di fino a quattro contatti
Famiglia di prodotti i110S
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta
  • Custodia in metallo standardizzata
  • Attuatori fissi o mobili
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Contatti ad azione lenta con quattro contatti
  • Grado di protezione IP 67
Famiglia di prodotti i17S
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta
  • Custodia in plastica compatta
  • Attuatori fissi o mobili
  • 3 passacavi M20 x 1,5
  • Contatti ad azione lenta con tre contatti
  • Grado di protezione IP 67
Famiglia di prodotti i16S
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta
  • Custodia in plastica compatta
  • Attuatori fissi e mobili
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Contatti ad azione lenta con due contatti
  • Forza di ritenzione elevata
  • Grado di protezione IP 67
Famiglia di prodotti i12S
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con forza di ritenuta
  • Custodia in plastica di piccole dimensioni
  • Attuatori fissi e mobili
  • Dotato di passacavo M16 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Contatto ad azione lenta dotato di fino a tre contatti
  • Grado di protezione IP 67

Risultato 1 - 9 di 9

Torna su