Contatto
Feedback

Dispositivi di ritenuta
MLP1

Interruttore di sicurezza con chiusura magnetica per protezione processo

I tuoi vantaggi

  • La chiusura magnetica impedisce l’apertura della porta di sicurezza e quindi l’interruzione involontaria del processo di produzione
  • Massima sicurezza per la sorveglianza di porte con due uscite di commutazione a semiconduttore autocontrollate (OSSD)
  • Elevata disponibilità macchina grazie alle ampie tolleranze sullo scarto della porta
  • Lunga durata del prodotto grazie all’alloggiamento non soggetto a usura e richiedente poca manutenzione
  • Facile integrazione nel design della macchina grazie all’innovativa opzione di montaggio
  • Collegamento rapido e cascata semplice tramite connettore a spina M12 riducono i costi e il cablaggio
  • L’attuatore piatto senza parti sporgenti minimizza il rischio di lesioni

Panoramica

Interruttore di sicurezza con chiusura magnetica per protezione processo

L’interruttore di sicurezza con chiusura magnetica è la soluzione più efficiente per applicazioni che richiedono una protezione di processo oltre alle funzioni di sicurezza. L’interruttore di sicurezza a transponder garantisce con uscite a semiconduttori autocontrollati la massima sicurezza per la sorveglianza di porte; inoltre un potente elettromagnete mantiene chiuso la sportello per manutenzione affinché il processo di produzione non venga interrotto. La combinazione di queste due tecnologie a limitata usura consente ampia tolleranza per lo scarto della porta e aumenta in questo modo la disponibilità della macchina. L’innovativo concetto di montaggio e l’attuatore piatto consentono un’ottimale integrazione nel design della macchina.

In breve
  • Forza di chiusura magnetica 500 N, forza di ritenuta 25 N
  • PL e / cat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) per sorveglianza di porte
  • Tolleranza di scarto ± 5 mm
  • Grado di protezione IP 67
  • Montaggio standard o integrato
  • Varianti con due connettori a spina M12 per cascata semplice

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di strutturaTipo di struttura 4, Transponder (EN ISO 14119)
    Livello di codifica dell'attuatoreLimitato livello di codifica (EN ISO 14119)
    Tipo di uscitaUscita a semiconduttore (OSSD)
    Principio d’interbloccoCorrente di lavoro
    Monitoraggio porta
    Tipo di collegamento

    Cavo con connettore maschio M12, 5 poli

    Cavo con connettore femmina M12, 5 pin

    Cavo con connettore maschio M12, 8 poli

    LED
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su