Contatto
Feedback

Dispositivi di ritenuta
i200 Lock

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

I tuoi vantaggi

  • L'interruttore è particolarmente affidabile grazie alla sua robusta testa di azionamento in metallo, anche in caso di spostamento del dispositivo di protezione
  • Possibilità di collegamento elettrico flessibili tramite tre passacavi
  • Diagnosi migliorata grazie a contatti aggiuntivi per il monitoraggio delle porte e LED per il monitoraggio del bloccaggio
  • I diversi elementi di commutazione offrono soluzioni adatte all'installazione elettrica
  • L'attuatore a blocco garantisce la protezione di persone in zone di pericolo e impedisce un riavvio indesiderato della macchina

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

Il meccanismo di ritenuta di sicurezza i200 Lock consente di bloccare in tutta sicurezza i dispositivi di protezione, fino al momento in cui è possibile accedere alla zona di pericolo. Una robusta testa in metallo, diversi attuatori, possibilità di collegamento elettrico flessibili e un indicatore di stato: il meccanismo di ritenuta di sicurezza i200 Lock soddisfa qualsiasi esigenza grazie alla sua versatilità.

In breve
  • Custodia in plastica compatta
  • Area di inserimento dell'attuatore in acciaio inox
  • Attuatore fisso, mobile o a blocco
  • 3 passacavi M20 x 1,5
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte
  • LED indicatore di bloccaggio

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di strutturaTipo di struttura 2, elettromeccanico (EN ISO 14119)
    Livello di codifica dell'attuatoreLimitato livello di codifica (EN ISO 14119)
    Tipo di uscitaContatti elettromeccanici
    Principio d’interbloccoCorrente di lavoro / Corrente di riposo
    Monitoraggio interblocco
    Monitoraggio porta
    Forza di ritenuta Fmax2.600 N (EN ISO 14119) 1)
    Tipo di collegamentoPassacavo, 3 x M20
    LED
    • 1) Solamente in combinazione con le viti di fissaggio incluse nella fornitura, in caso contrario 1950 N.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su