Contatto
Feedback

Dispositivi di ritenuta
i15 Lock

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

I tuoi vantaggi

  • L'interruttore è particolarmente affidabile grazie alla sua robusta testa di azionamento in metallo, anche in caso di spostamento del dispositivo di protezione
  • Diagnosi migliorata grazie a contatti aggiuntivi per il monitoraggio delle porte
  • Custodia salva-spazio di piccole dimensioni

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

L'interruttore di sicurezza i15 Lock consente di bloccare in tutta sicurezza i dispositivi di protezione, fino al momento in cui è possibile accedere alla zona di pericolo. Questo dispositivo è caratterizzato da dimensioni particolarmente compatte. Tuttavia, grazie alla testa in metallo, esso è in grado di raggiungere una forza di chiusura elevata per il bloccaggio del dispositivo di protezione. La soluzione perfetta in poco spazio.

In breve
  • Custodia in plastica compatta
  • Variante con testa di azionamento in metallo
  • Attuatori fissi e mobili
  • 1 passacavo M20 x 1,5
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte
  • Grado di protezione IP 67

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di strutturaTipo di struttura 2, elettromeccanico (EN ISO 14119)
    Livello di codifica dell'attuatoreLimitato livello di codifica (EN ISO 14119)
    Tipo di uscitaContatti elettromeccanici
    Principio d’interbloccoCorrente di lavoro / Corrente di riposo
    Monitoraggio interblocco
    Monitoraggio porta
    Forza di ritenuta Fmax

    2.000 N (EN ISO 14119) 1)

    1.000 N (EN ISO 14119)

    Tipo di collegamentoPassacavo, 1 x M20
    LED
    • 1) Con attuatore ad angolo; 1500 N.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su