Contatto
Feedback

Dispositivi di ritenuta
i14 Lock

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

I tuoi vantaggi

  • Una soluzione conveniente per esigenze standard
  • Diagnosi migliorata grazie al LED indicatore di stato
  • Molto spazio a disposizione durante il montaggio: l'accesso allo sblocco ausiliario è possibile da tutti e tre i lati
  • Custodia salva-spazio di piccole dimensioni

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

Il meccanismo di ritenuta di sicurezza i14 Lock consente di bloccare in tutta sicurezza i dispositivi di protezione, fino al momento in cui è possibile accedere alla zona di pericolo. Grazie alla sua forma compatta, allo sblocco ausiliario da ogni lato e all'indicatore di stato, questo dispositivo è la soluzione ideale per applicazioni dalle esigenze standard.

In breve
  • Custodia in plastica compatta
  • Passacavo M20 x 1,5
  • Corrente di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio
  • LED indicatore di bloccaggio
  • Sblocco ausiliario da tutti e tre i lati

 

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di strutturaTipo di struttura 2, elettromeccanico (EN ISO 14119)
    Livello di codifica dell'attuatoreLimitato livello di codifica (EN ISO 14119)
    Tipo di uscitaContatti elettromeccanici
    Principio d’interbloccoCorrente di riposo
    Monitoraggio interblocco
    Monitoraggio porta
    Forza di ritenuta Fmax1.000 N (EN ISO 14119)
    Tipo di collegamentoPassacavo, 1 x M20
    LED
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su