Contatto
Feedback

Dispositivi di ritenuta
i110 Lock

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

I tuoi vantaggi

  • Non è necessario ricorrere ad una base di montaggio, il dispositivo viene applicato direttamente al profilo di alluminio del telaio della porta di sicurezza
  • Possibilità di collegamento elettrico flessibili tramite tre passacavi
  • Diagnosi migliorata grazie a contatti aggiuntivi per il monitoraggio delle porte
  • Regolazione pratica: ampia scelta di attuatori, adattabili ad ogni porta
  • I diversi elementi di commutazione offrono soluzioni adatte all'installazione elettrica
  • L'interruttore è particolarmente affidabile grazie alla sua robusta testa di azionamento in metallo, anche in caso di spostamento del dispositivo di protezione
  • Con Flexi Loop: collegamento in serie sicuro con diagnosi inclusa e operazioni di cablaggio minime

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

Il meccanismo di ritenuta di sicurezza i110 Lock consente di bloccare in tutta sicurezza i dispositivi di protezione, fino al momento in cui è possibile accedere alla zona di pericolo. È dotato di una custodia di piccole dimensioni realizzata in plastica e di una robusta testa di azionamento in metallo. Il meccanismo di ritenuta i110 Lock raggiunge il più alto grado di forza di chiusura all'interno di questa famiglia di prodotti.

In breve
  • Custodia in plastica di piccole dimensioni
  • Testa di azionamento in metallo
  • Attuatori fissi e mobili
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di strutturaTipo di struttura 2, elettromeccanico (EN ISO 14119)
    Livello di codifica dell'attuatoreLimitato livello di codifica (EN ISO 14119)
    Tipo di uscitaContatti elettromeccanici
    Principio d’interbloccoCorrente di lavoro / Corrente di riposo
    Monitoraggio interblocco
    Monitoraggio porta
    Forza di ritenuta Fmax2.500 N (EN ISO 14119) 1)
    Tipo di collegamento

    Passacavo, 3 x M20

    Connettore a spina, M12, a 8 poli

    LED
    • 1) Con attuatore ad angolo; 1500 N.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su