Contatto
Feedback

Dispositivi di ritenuta
i10 Lock

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

I tuoi vantaggi

  • Non è necessario ricorrere ad una base di montaggio, il dispositivo viene applicato direttamente al profilo di alluminio del telaio della porta di sicurezza
  • Possibilità di collegamento elettrico flessibili tramite tre passacavi
  • Diagnosi migliorata grazie a contatti di segnalazione aggiuntivi
  • Regolazione pratica: ampia scelta di attuatori, adattabili ad ogni porta
  • I diversi elementi di commutazione offrono soluzioni adatte all'installazione elettrica
  • Con Flexi Loop: collegamento in serie sicuro con diagnosi inclusa e operazioni di cablaggio minime

Panoramica

Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura

Il meccanismo di ritenuta di sicurezza i10 Lock consente di bloccare in tutta sicurezza i dispositivi di protezione, fino al momento in cui è possibile accedere alla zona di pericolo. Le dimensioni contenute di questo dispositivo permettono di montarlo direttamente al telaio della porta di sicurezza. I diversi elementi di commutazione e i diversi attuatori di cui è dotato lo rendono particolarmente flessibile sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista elettrico. Il meccanismo di ritenuta di sicurezza può essere adattato alle esigenze delle singole applicazioni.

In breve
  • Custodia in plastica di piccole dimensioni
  • Attuatori fissi e mobili
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte
  • Grado di protezione IP 67

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipo di strutturaTipo di struttura 2, elettromeccanico (EN ISO 14119)
    Livello di codifica dell'attuatoreLimitato livello di codifica (EN ISO 14119)
    Tipo di uscitaContatti elettromeccanici
    Principio d’interbloccoCorrente di lavoro / Corrente di riposo
    Monitoraggio interblocco
    Monitoraggio porta
    Forza di ritenuta Fmax1.300 N (EN ISO 14119)
    Tipo di collegamento

    Passacavo, 3 x M20

    Connettore a spina, M12, a 8 poli

    LED
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su