Contatto
Feedback

Dispositivi di ritenuta

Interruttore di sicurezza con chiusura – Accesso al tempo giusto

Gli interruttori di sicurezza con chiusura bloccano in sicurezza i dispositivi di protezione e impediscono l’accesso a zone protette grazie ai dispositivi di protezione. Gli interruttori di sicurezza con bloccaggio garantiscono l’impossibilità di apertura dei dispositivi di protezione da parte delle persone fino al perdurare di stati pericolosi, come movimenti in scia di macchine o processi di lavorazione a macchina che non possono essere interrotti.

Filtrare secondo:

8 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 8

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti TR10 Lock
Interblocco comprovato e ulteriormente migliorato in sicurezza con monitoraggio RFID
  • PL e per il monitoraggio delle porte e del meccanismo di ritenuta (EN ISO 13849)
  • Forza di ritenuta 1690 N
  • Attuatore RFID con limotato o elevato livello di codifica (EN ISO 14119)
  • Grado di protezione IP 67, IP 69K
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Collegamento sicuro in serie delle uscite di commutazione (OSSD)
  • Quattro direzioni di azionamento
  • Flexi-Loop-ready
Famiglia di prodotti TR110 Lock
Interblocco di sicurezza con monitoraggio del transponder
  • PL e per il monitoraggio delle porte e del meccanismo di ritenuta (EN ISO 13849)
  • Forza di chiusura: fino a 3.900 N
  • Attuatore con elevato livello di codifica (EN ISO 14119)
  • Grado di protezione: IP67, IP69K
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Tre direzioni di azionamento
  • Sbloccaggio per la fuga opzionale
  • Varianti con due tasti luminosi
Famiglia di prodotti i10 Lock
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura
  • Custodia in plastica di piccole dimensioni
  • Attuatori fissi e mobili
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte
  • Grado di protezione IP 67
Famiglia di prodotti i110 Lock
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura
  • Custodia in plastica di piccole dimensioni
  • Testa di azionamento in metallo
  • Attuatori fissi e mobili
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte
Famiglia di prodotti MLP1
Interruttore di sicurezza con chiusura magnetica per protezione processo
  • Forza di chiusura magnetica 500 N, forza di ritenuta 25 N
  • PL e / cat. 4 (EN ISO 13849), SIL3 (EN 61508) per sorveglianza di porte
  • Tolleranza di scarto ± 5 mm
  • Grado di protezione IP 67
  • Montaggio standard o integrato
  • Varianti con due connettori a spina M12 per cascata semplice
Famiglia di prodotti i200 Lock
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura
  • Custodia in plastica compatta
  • Area di inserimento dell'attuatore in acciaio inox
  • Attuatore fisso, mobile o a blocco
  • 3 passacavi M20 x 1,5
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte
  • LED indicatore di bloccaggio
Famiglia di prodotti i15 Lock
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura
  • Custodia in plastica compatta
  • Variante con testa di azionamento in metallo
  • Attuatori fissi e mobili
  • 1 passacavo M20 x 1,5
  • Varianti con il principio della corrente di lavoro e di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio e delle porte
  • Grado di protezione IP 67
Famiglia di prodotti i14 Lock
Monitoraggio sicuro e conveniente di porte con elevata forza di chiusura
  • Custodia in plastica compatta
  • Passacavo M20 x 1,5
  • Corrente di riposo
  • Monitoraggio del bloccaggio
  • LED indicatore di bloccaggio
  • Sblocco ausiliario da tutti e tre i lati

Risultato 1 - 8 di 8

Torna su