Contatto
Feedback

Dispositivi di comando di sicurezza

Dispositivi di comando di sicurezza SICK: la soluzione ideale per applicazioni Stop and Start

I dispositivi di comando di sicurezza SICK permettono di arrestare movimenti potenzialmente pericolosi oppure di avviare funzioni pericolose di una macchina in sicurezza. La gamma comprende quattro gruppi di prodotti: pulsanti di arresto di emergenza, pulsante di reset e pulsanti multipli, interruttori a fune e interruttori di abilitazione. L'ampia gamma di prodotti offre soluzioni ideali e su misura per le più diverse applicazioni.

Filtrare secondo:

6 risultato/i:

Risultato 1 - 6 di 6

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti E100
Pressofusione di metallo leggero
  • Custodia in plastica con cavo collegato
  • Funzionamento a 3 livelli (off - on - off)
  • Contatti ad azione lenta con quattro contatti
  • Variante con pulsanti più e meno aggiuntivi
  • È conforme alle norme IEC/EN 60947-5-8
Famiglia di prodotti i150RP
Protezione anche su grandi distanze
  • Interruttore a fune, lunghezza fune fino a 75 m, dotato di funzioni di sicurezza
  • Custodia in metallo dotata di pulsante di arresto di emergenza e indicatore di posizione
  • Leva di sblocco rotabile
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Contatti ad azione lenta con quattro contatti
Famiglia di prodotti i110RP
Protezione anche su lunghe distanze
  • Interruttore a fune, lunghezza fune fino a 30 m, dotato di funzioni di sicurezza
  • Custodia in metallo con indicatore di posizione e leva di sblocco rotabile
  • Dotato di passacavo M20 x 1,5 oppure connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop (in funzione della variante)
  • Contatti ad azione lenta con quattro contatti
  • È conforme alle norme EN ISO 13850 e IEC/EN 60947-5-5
Famiglia di prodotti ES21
Protezione rapida e affidabile con arresto di emergenza
  • Disponibile in versione per installazione superficiale con custodia o per installazione ad incasso (Ø 22 mm)
  • Versione ad incasso per quadro di comando con contatti di autocontrollo tra pulsante ed elemento di commutazione
  • Versione per installazione superficiale installabile direttamente su diverse macchine e impianti
  • Varianti con illuminazione LED ad anello
  • Opzionale con collare di protezione contro azionamenti imprevisti
Famiglia di prodotti ER12
Affidabilità e sicurezza grazie al pulsante di reset e al pulsante multiplo
  • Custodia di piccola dimensione con chiusura a scatto
  • Pulsanti illuminabili
  • Funzione N/O
  • Connettore a spina M12
Famiglia di prodotti ES11
Affidabilità e sicurezza grazie al pulsante di arresto di emergenza e al pulsante di ripristino
  • Custodia di piccole dimensioni con chiusura a scatto
  • A scelta come dispositivo singolo con pulsante di arresto di emergenza oppure in combinazione con pulsante di ripristino
  • Pulsante di arresto di emergenza, a scelta con illuminazione a LED
  • Pulsante di ripristino illuminabile
  • Connettore a spina M12 compatibile con Flexi Loop

Risultato 1 - 6 di 6

Torna su